Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SIMATIC S7-300/400 Servis & Workshop 1 (ST-SERV1)

Hedefler

  • Bu kurs ile katılımcılar otomasyon sistemlerinin elektrik ve mekanik tasarımı hakkında bilgilenmiş, STEP7 yazılımı ile otomasyon sisteminin konfigürasyonu ve parametre atamalarını yapabilir ve basit lojik programlar oluşturma için gereken temel bilgilere erişecekler. Bunlar ile beraber katılımcılar operatör paneli, Profibus-DP ile merkezi olmayan I/O terminallerinin temelleri ve MM4 motor sürücülerinin kullanımı konusuna giriş yapacaklar. “Totally Integrated Automation” TIA kavramı gösterilecek. Kurs sonunda katılımcılar basit hardware hatalarını teşhis edebilir, modül değişimi yapabilir ve işletmedeki makine/sistem duruş suresini azaltır seviyeye gelecektir. Bütün konular gerçek bir S7300 PLC sistemi, ET200S Profibus terminali,TP170B operatör paneli, MM420 motor sürücüden oluşan bir sistem modeli üzerinde pratik egzersizlerle gösterilecektir.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

İçerik

  • Sisteme genel bakış ve SIMATIC S7 ailesinin performans karakteristikleri
  • STEP7 Basic program paketinin içeriği
  • Bir otomasyon sisteminde programın işlemesi
  • Lojik ve sayısal işlemler
  • Otomasyon sisteminin parçaları ve kurulumu
  • Modüllerin adreslenmesi ve kablajı
  • Otomasyon sistemini donanım ve program olarak devreye alma
  • S7-300’lerin donanım konfigürasyonu ve parametre atamaları
  • Bu konuların eğitim seti üzerinde egzersizleri
  • TB170B operatör panelinin, MM420 motor sürücüsünün tanıtımı
  • Profibus-DP yapısı ve parametre atamaları
  • Program düzeltmelerini kayıt edilmesi ve dokümantasyonu

Katılımcı önkoşulları

  • Temel bilgisayar kullanım bilgilerine sahip olmak.

İndirilenler

İletişim