Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SIMATIC PCS 7 Service (ST-PCS7SR1)

  • Il corso ti fornirà le conoscenze di base del sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 e un'introduzione ai processi di SIMATIC PCS 7 Asset Management Attraverso esercitazioni pratiche sull'attrezzatura da allenamento su cui eseguirai il lavoro che svolgeresti anche durante il live operation, potrai mettere in pratica le tue conoscenze teoriche appena acquisite. Ciò migliorerà il tuo successo di apprendimento. Dopo aver completato questo corso, sarai in grado di ottenere rapidamente dati diagnostici completi di un sistema SIMATIC PCS 7 in esecuzione e potrete eseguire semplici lavori di manutenzione senza interrompere l'installazione. In questo modo, consentirai di ridurre i tempi di fermo e aumenterà l'efficienza del tuo sistema di automazione.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Conoscere le basi di funzionamento di un sistema SIMATIC PCS 7
    • Accedere alla diagnostica tramite i tool diagnostici SIMATIC
    • Effettuare sostituzioni hardware
    • Creare backup dei progetti SIMATIC PCS 7
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Personale di service
  • Manutentori

Contenuti del corso

  •  
    • Attività iniziali durante la manutenzione di un sistema in esecuzione
    • Documentazione SIMATIC PCS 7 e supporto online
    • Nozioni di base su SIMATIC PCS 7
    • Nozioni di base sui sistemi fieldbus utilizzati
    • Acquisizione dei dati di diagnostica con lo strumento di diagnostica SIMATIC
    • Introduzione all'Asset Management integrato con SIMATIC PCS 7
    • Lettura dei dati di diagnostica sull'hardware SIMATIC PCS 7
    • Sostituzione di moduli e componenti durante il funzionamento
    • Gestione di backup di dati e progetti e creazione e importazione di immagini di backup

Prerequisiti partecipante

  • Conoscenze base del controllo di processo.

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull star empty starempty star (3,0 di 5 per 1 valutazione)
Contatto