Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Mise en œuvre de la plateforme automation Industrial Edge (DI-EDGEON)

  • Cette formation s'adresse au personnel technique souhaitant avoir une vue d’ensemble sur la plateforme Industrial Edge celle-ci permettant d’acquérir et analysez les données de vos machines afin de les optimiser.
    Avec Industrial Edge, tout est plus facile, plus flexible et plus sûr : Acquérir et traiter les données directement et en toute sécurité sur la machine, sans latence, en utilisant votre logiciel et un système centralisé pour l'administration, le déploiement et les mises à jour.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser des traitements de masse des données de production sécurisé et flexible
    • Intégrer Industrial Edge dans une architecture réseau
    • Exploiter les principales applications Edge mises à disposition par Siemens
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Intégrateurs
    • Constructeurs de machines

Programme / Contenu

  •  
    • Introduction au concept Industrial Edge et du système de gestion Industrial Edge
    • Mise en service et intégration d'un dispositif Industrial Edge dans la topologie de réseau existante
    • Commande et mise en œuvre de Siemens Apps
    • Mettre en œuvre la connectivité au SPS et au cloud en utilisant les fonctionnalités de la plate-forme
    • Configuration des différentes applications Edge
    • Mise en œuvre de différents cas d'utilisation avec les applications Industrial Edge disponibles
    • Installation d'une application spécifique Industrial Edge
    • Les applications Industrial Edge suivantes font partie de celles utilisées dans le cadre du cours :
    • FlowCreator, SIMATIC S7 Connector, Cloud Connector, Data Service, Performance Insight, Machine Insight ...

Prérequis

  •  
    • Avoir participé à la formation TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP ou avoir l'expérience de la programmation des API S7-1500 avec TIA-Portal
    • Connaissances de bases sur les systèmes IT

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences du formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne pas confondre avec la "Edge Factory Box"

  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation par binôme (TIA Portal Step7 Pro)
    • Industrial Edge

Prix

1 760 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Contact