Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Simatic WinCC Unified 3, Advanced Course (TIA-UWCC3)

  • Simatic WinCC Unified är ett visualiseringssystem i Simatic TIA Portal. Systemet imponerar med inbyggda webbteknologier som du kommer att bli bekant med under denna utbildning. Du får även en inblick i den höga graden av öppenhet genom högpresterande gränssnitt. Du får lära dig hur du använder WinCC Unified och den nya PC Runtime-mjukvaran samt få ett personligt intryck av de nya enheternas kapacitet.

Beskrivning/mål

  • Utbildningen är avsedd för deltagare som vill lära sig mer om WinCC Unified i SCADA-miljön. Det är en fortsättningskurs till ”SIMATIC WinCC Unified 1, System Course (TIA-UWCC1)”, ämnena nedan förmedlas baserat på WinCC Unified PC Runtime.

  • Lär dig mer intressanta alternativ och konfigurationsmöjligheter för WinCC Unified:
  • • Tillämpa anslutning med OPC UA
  • • Introduktion till programmering av JavaScript för WinCC Unified
  • • Fördjupning av JavaScript-kunskaper (ScriptDebugging/TraceViewer)
  • • Komponent för användarhantering - möjligheter och användningsfall
  • • Edge - Inträde och tillämpning av appar
  • • Audit - Applikationer och användningar hos WinCC Unified
  • • ProDiag - Maskin- och anläggningsdiagnostik med WinCC Unified
  • Fördelar:
  • • Utbildning i det nya HMI-systemet WinCC Unified direkt från tillverkaren.
  • • Kan-göra är bättre än know-how. Genom praktiska övningar lär du dig att behärska WinCC Unified.
  • • Introduktion till nya HTML5-baserade WinCC Unified och möjlighet att få ditt eget intryck av prestandan.

  • Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
  • Mer information om SITRAIN access


  • I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel Automation Basic (Curriculum) och
  • WinCC Unified 1 V18 - Basic Course (Curriculum V2) samt andra utbildningar inom bland annat HMI, TIA Portal, PROFINET, industriell kommunikation och digitalisering. Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
  • Automation Basic


  • WinCC Unified 1 V18 - Basic Course


Typ Utbildning
Antal dagar 2 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Denna utbildning är för dig som har i uppgift att skapa och/eller ändra HMI-projekt i WinCC Unified PC Runtime. Utbildningen utökar de färdigheter du lärt dig i utbildningen ”SIMATIC WinCC Unified 1, System Course (TIA-UWCC1)”, och kommer att ge dig en hel del ny information så att du kan arbeta säkert med WinCC Unified and WinCC Unified PC Runtime.
  • • Programmerare
  • • Commissioning engineers
  • • Configuration engineers
  • • Underhållspersonal
  • • Servicepersonal
  • • Operatörer

Innehåll

  • • Anslutning – OPC UA
  • • JavaScript nybörjarnivå
  • • JavaScript avancerat (ScriptDebugging/TraceViewer)
  • • Komponent för användarhantering
  • • Edge
  • • Audit
  • • ProDiag

Förkunskaper

Pris

15 300 SEK

Nedladdningar

Kontakt