Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-PROEXP - Beskrivning

TIA Portal Programming Expert (TIA-PROEXP)

  • Velg dette kurset hvis du vil bli en SIMATIC S7-1500-ekspert ved å bruke et høyere programmeringsspråk (SCL). Du utvider kunnskapen din om runtime- og minneoptimalisert opprettelse av standardiserte byggeklosser for et bedriftsbibliotek. Ved å bruke et praksisorientert øvelsesmiljø med en virtuell modell av en produksjonsanlegg, vil du utdype kunnskapen din om det høyere programmeringsspråket.

Beskrivning/mål

  • Etter å ha deltatt på kurset, kan du gjøre følgende:
  • Indirekte adressering av optimaliserte data
  • Programmering av gjenbrukbare STEP 7-blokker basert på IEC 61131-3
  • Opprette versjonering av blokker og brukerbiblioteker
  • Programmere STEP 7-blokker med programteknisk feilhåndtering og evaluering
  • Utvikle og implementere interne standarder
  • Du vil utdype din teoretiske kunnskap gjennom en rekke praksisorienterte øvelser i vårt virtuelle læringsmiljø. Dette består av en SIMATIC S7-1500 og en virtuell modell av en produksjonsanlegg.
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar
Språk no

Målgrupp

  • • Programmerere

Innehåll

  • Gjenbrukbare byggeklosser med optimalisert dataadgang
  • Indirekte adressering av komplekse datastrukturer ved bruk av parametertypene ARRAY*, VARIANT og REF_TO
  • Versjonering ved bruk av typing i prosjektet og globalt bibliotek
  • Blokkopprettelse i henhold til IEC 61131-3
  • Bruk av ProDiag for å generere blokkbeskjeder
  • Fordypning i SCL programmeringsspråket
  • Fordypning av innholdet gjennom praksisorienterte øvelser på SIMATIC S7-1500 og en virtuell modell av et produksjonsanlegg.

Förkunskaper

Övrig information

  • Kursmateriell er på engelsk. På dette kurset vil du jobbe med SIMATIC S7-1500 og programvaren SIMATIC STEP 7 basert på TIA Portal.

Nedladdningar

Kontakt