Mein Dashboard


Mein Profil

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

SINUMERIK Safety Integrated (Präsenz-Training) (NC-SAFETY)

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für die Projektierung und Inbetriebnahme der Funktionen von Safety Integrated (F-PLC) für die SINUMERIK ONE und Safety integrated (plus) für die SINUMERIK 840D sl. Sie lernen die Auswahl geeigneter Funktionen sowie deren Realisierung und Validierung.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt die Handhabung der Sicherheitsfunktionen von SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Diese Safety-Variante unter Verwendung der F-PLC wird bei der SINUMERIK ONE benötigt, kann aber auch schon bei der SINUMERIK 840D sl eingesetzt werden. Die PLC wird dabei mit dem TIA Portal konfiguriert und programmiert.
  • Sie lernen die Anwendung der unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen, können sie parametrieren und ihre Ansteuerung programmieren und testen.
  • Im Kurs führen Sie alle Schritte durch, von der Aktivierung, Parametrierung und Programmierung der Funktionen bis hin zum Abnahmetest mit Protokoll. So können Sie die Vorteile von Safety Integrated (F-PLC) optimal für Ihre Werkzeugmaschine nutzen.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Allgemeines zur Sicherheitstechnik und Normen
  • Systemvoraussetzungen
  • TIA Safety für die SINUMERIK F-PLC; Unterschiede S7-300 (840) und S7-1500 (ONE)
  • Beschreibung der sicheren Grundfunktionen
  • Sichere programmierbare Logik in der F-CPU; Abgrenzung zum Safety Integrated (spl)
  • Sichere Kommunikation mit PROFIsafe
  • Sensor/Aktor Einbindung
  • Bremsenmanagment und Teststopp mit SIC/SCC
  • Anpassung der Sicherheitsfunktionen durch Parametrieren der Antriebe und Erstellen des F-Programms
  • Vorgehensweise bei Inbetriebnahme und Fehlersuche
  • Auswertung von Diagnose- und Alarmanzeigen
  • Schaltungsbeispiele für Safety Integrated
  • Abnahmetest
  • Praktische Inbetriebnahme-Übungen an einem SINUMERIK Trainingsgerät

Teilnahmevoraussetzung

  • Kenntnisse entsprechend einem der Kurse NC-ONE-COM oder NC-ONE-UP oder NC-84SL-COM (ehemals NC-84SLSIP).
  • Programmierkenntnisse mit TIA Portal entsprechend der Kurse TIA-PRO1 oder TIA-SERV1.

Hinweise

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

  • Dieser Kurs ist der Nachfolger des Kurses NC-SAF-SIW. Der Inhalt ist vergleichbar und aktualisiert.

Downloads

Kontakt