Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-SYSUP - Beskrivning

Online-utbildning Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/V5.5 (TIA-SYSUP)

  • Denna online-utbildning passar dig som har erfarenhet av Simatic S7-300/400 och nu ska börja arbeta med Simatic S7-1500 och TIA Portal.

Beskrivning/mål

  • Utbildningen är för dig som har erfarenhet av Simatic S7-300/400 och Step7 V5.4/V5.5 och nu ska börja arbeta med Simatic S7-1500 och TIA Portal. Vi går igenom vad man behöver tänka på vid migrering av befintliga projekt men även hur man lägger upp nya projekt. Vi tittar på skillnader mellan Simatic S7-300 och Simatic S7-1500 och hur man effektivt utnyttjar Simatic S7-1500 med till exempel optimerade block, indexerad adressering av array och slice-adressering. Nya funktioner för felsökning såsom trace-funktionen provar vi också på.
Typ Onlineutbildning
Antal dagar 4 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Utbildningen riktar sig till dig som arbetat med projektering, programmering och driftsättning av Simatic S7-300/400 och nu ska börja använda Simatic S7-1500.

Innehåll

  • Utvecklingsverktyget SIMATIC TIA portal med fokus på SIMATIC STEP 7 och SIMATIC WinCC
  • Introduktion till SIMATIC S7-1500 hårdvara
  • Konfiguration av SIMATIC S7-1500 och nätverk
  • Arbeta med PLC-taggar i TIA Portal
  • Programblock och programmeringsverktyg
  • Fördelar med SIMATIC S7-1500 vid avancerad programmering
  • Felsökning med SIMATIC TIA portal och CPU-display
  • Genomgång av programmeringsverktyget för Structured Control Language (SCL)
  • Genomgång av WinCC för kontroll och övervakning av systemet
  • Migrering från SIMATIC STEP 7 V 5.x till SIMATIC STEP 7 i TIA Portal
  • Anpassa S7-300/400 program för SIMATIC S7-1500
  • Alla delarna varvas med praktiska övningar

Förkunskaper

  • Kunskap om Simatic S7 och Step 7 motsvarande vår utbildning Simatic S7 programmering 1 och praktisk erfarenhet av programmering och/eller drifttagning av Simatic S7-300/400.

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs med TIA Portal i vår virtuella utbildningsmiljö. Denna består av Simatic S7-1500 automationssystem, Comfortpanel TP700 och ett virtuellt transportband i 3D-miljö.

  • För att delta på denna online-utbildning har vi följande tekniska rekommendationer.

Pris

24 800 SEK

Nedladdningar

Kontakt