Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic NET
  3. IK-PB/PB-S - Beskrivning

Simatic Net Profibus/Profinet service (IK-PB/PB-S)

Beskrivning/mål

  • Utbildningen ger en genomgång av systembeskrivning, diagnostik och felsökning både på Profibus och Profinet. Deltagarna får genomgång såväl teoretiskt som praktiskt med övningar på olika analys och testverktyg. Hur man kontrollerar konfiguration och kommunikation med Profibus och Profinet i Simaticsystem och till distribuerade I/O. Målet med utbildningen är att känna till protokollen, kommunikationsmöjligheter. Känna till de olika diagnosmöjligheterna, kunna testa och felsöka i ett nätverk. Känna till de olika kommunikationsmöjligheterna i Simatic S7-system.
Typ Utbildning
Antal dagar 4 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Utbildningen vänder sig till service- och underhållspersonal med Profibus- och/eller Profinetnätverk i sina anläggningar.

Innehåll

  • Systembeskrivning Profibus
  • Systembeskrivning Profinet
  • ISO-transportprotokoll, TCP/IP-protokoll
  • Simatic S7-kommunikation över olika bussar
  • Profibusprofiler
  • Nätverkskomponenter
  • Diagnos och felsökning i nätverk
  • Felsökning med diagnosrepeater och testverktyg

Förkunskaper

  • Simatic S7 service 2 eller motsvarande kunskaper

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska och svenska. Praktiska övningar genomförs på Step 7 v5.5 (Classic), Simatic S7-300-system, ET 200S och Scalance X200-switchar.

Pris

24 800 SEK

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull star half star (4,2 av 5 för 4 i betyg)
Kontakt