Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-PRO1 - Beskrivning

Online: SIMATIC TIA Portal Programmering 1 PLS (TIA-PRO1)

  • Vi setter opp virtuelle PC'er som dere logger dere på fra der dere måtte sitte best. Smittesikkert og faglig effektivt. Som igjen også gjør at dere sparer utgifter til reise og opphold. PC'ene er satt opp med det dere trenger for simulering av PLS og maskin (et enkelt transportbånd med full funksjonalitet, inkludert brytere, lamper og sensorer). Med unntak av drive'n (den blir bare gjennomgått og demonstrert) er alt helt likt som klasseromskursene våre: Du kan utvide din teroretiske kunnskap med tallrike praktiske øvelser på en TIA Portal systemmodel, som består av et SIMATIC-S7-1500 automasjonssystem, ET200SP distibuert I/O, touchpanel TP700 og en liten model av et transportbånd.

Beskrivning/mål

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) danner arbeidsmiljøet for integrert engineering med SIMATIC STEP 7 og SIMATIC WinCC.
  • I SIMATIC TIA-programmering 1, går vi igjennom navigering i TIA Portal, struktur i et SIMATIC S7 automasjonssystem, konfigurasjon og parameterisering av hardware og grunnleggende standard PLS-programmering.
  • Du får også en oversikt over HMI, PROFINET IO og tilkobling av frekvensomformer.
  • Kurset gjør deg i stand til å:
    • Forstår den grunnleggende samspillet mellom TIA Portal-komponenter
    • Løse enkle programmeringsoppgaver ved bruk av elementære STEP 7-instruksjoner
    • Operere i TIA Portal engineering-plattformen med sikkerhet
    • Programmere enkle funksjoner med grunnleggende STEP 7-instruksjoner i ladder-diagram(LAD) eller funksjons-blokkdiagram(FBD)
    • Utføre enkle igangkjøringer av TIA-komponenter


  • Som en del av dette kurset får du prøve den digitale opplæringsplattformen SITRAIN access uten ekstra kostnad. Dette gir deg tilgang til en mengde nettbaserte kurs 7 dager før kursstart, og prøveperioden avsluttes deretter automatisk 14 dager etter kursets slutt.

  • Mer informasjon om SITRAIN access


  • I SITRAIN access finner du nettbaserte kurs for for eksempel Automation Basic (Curriculum) samt andre emner som TIA Portal – Structured programming og mange flere. Som en introduksjon til den digitale utdanningsplattformen anbefaler vi følgende nettbaserte kurs:

  • Automation Basic


  • TIA Portal – Structured programming


Typ Onlineutbildning
Antal dagar 5 dagar
Språk no

Målgrupp

  • Programmerere
  • Commissionings ingeniører
  • Ingeniører
  • Engineering personnel

Innehåll

  • Oversikt over de viktigste egenskapene og ytelsene i SIMATIC S7-systemfamilien
  • Komponenter i TIA Portal: STEP 7, WinCC, Startdrive
  • Kjøring av program i automasjonssystem
  • Blokktyper og programstrukturer i STEP 7
  • Binære og digitale operasjoner i funksjonsblokk- og ladder-diagram(FBD/LAD)
  • Programmering av parameteriserbare blokker
  • Dataadministrasjon med datablokker
  • Programmering av organisasjonsblokker
  • Testverktøy for systeminformasjon, feilsøking og diagnostisering
  • Hardware-konfigurasjon og parametrisering av SIMATIC S7-moduler, et PROFINET IO-system(ET 200), et Touch Panel og en frekvensomformer
  • Programsyklus, prosess-image og delprosess-image
  • Gjennomgang av bruk av forskjellige organisasjonsblokker
  • Igangkjøring av frekvensomformer(G120) og kommunikasjon med telegram 1
  • Praktiske øvelser med SIMATIC S7-1500-system gir en dypere forståelse av innholdet

Förkunskaper

  • Basiskunnskap om automasjon

Övrig information

  • Kursmateriell er på engelsk. Gode hodetelefoner/høytalere, stor skjerm/to store skjermer gjør kursopplevelsen enda bedre.
  • Dette kurset tar for seg SIMATIC S7-1500 og programvaren SIMATIC STEP 7 basert på TIA portal – for SIMATIC S7-1200 tilbyr vi kursene TIA-MICRO1/2.
  • Dette er det første av tre kurs som forbereder deg på å sertifiseres som "Siemens Certified Programmer, based on the TIA Portal". Eksamenen er en modul i "SITRAIN Certification Program".
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart.

Nedladdningar

Kontakt