Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Grundkurs i Integrering (TDPX10)

Beskrivning/mål

  • Deltagarna ska efter deltagandet i denna workshop kunna:
  • Hitta dokumentationen som finns och förstå den.
  • Kunna förstå olika leverantörers sätt att dokumentera deras produkters kommunikation.
  • Kunna hjälpa regionens säljare med säljstöd för de vanligaste integrationslösningarna.
  • Konfigurera och köra igång de vanligaste integrationslösningarna såsom modbus, mbus, mot PX-Open och TX-Open.
  • Kunna skapa en ny integration i både PX- och TX-Open för modbus.
  • Kunna inhämta information för skapande av nya lösningar för mbus produkter med avancerad adressering.
  • Kunna felsöka med tillgängliga verktyg, PX-Open Monitor, TX-Trace och med 3'e parts program.
  • Kunna verifiera en produkts egenskaper för att aktivt kunna redogöra för dess möjligheter för integration till Desigo vid tex diskussioner med kunder, besiktningsmän etc.
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar .
Dag 1 09:00-16:00
Dag 2 08:00-16:00
Dag 3 08:00-16:00
Språk sv

Målgrupp

  • Samtliga tekniker som ska arbeta med driftsättning samt programmering av VVS anläggningar.

Innehåll

  • mbus integration till både PX- & TX-Open
    • Teori om mbus protokollet
    • Hårdvara samt inkoppling
    • Adressera mätare mha mbsheet.
    • Integrera adresserade mätare mha färdiga lösningar, inte göra egna lösningar eller lära sig att tolka mbus protokollet med avancerad adressering.
  • modbus integration till både PX- & TX-Open
    • Teori om modbus protokollet.
    • Teori om hur olika tillverkare kan presentera sina adresslistor.
    • Hårdvara samt inkoppling.
    • Testa produkt mha en modbus scanner.
    • Integrera ett fåtal värden genom att göra en egen template till TX samt göra ett fåtal punkter i PX.
    • Utöka template i TX samt utöka i PX.
    • Skapa en egen lösning för en modbusintegration för TX-Open.
  • Bacnet integration till Desigo PX.
    • Teori om BACnet protokollet.
    • Lära sig om EDE filer.
    • Scanning mha BACnet browser.
    • Integration av en Climatix mot PX-Open via IP och MSTP
    • BACnet referenser från PXC mot en Climatix för tex tidhantering eller annan utökad funktionalitet.
    • Utökning med ytterligare en Climatix i samma lokalitet.
    • Teori om BACnet integrationer mot överordnat

Förkunskaper

  • Vara väl förtrogen med PX och dess programmering.

Övrig information

  • Deltagare måste själva ta med:
  • Egen PC ska innehålla följande programvara:
  • Mbsheet Laddas enklast ner, här ...
  • CAS modbus scanner Laddas ner, här ...
  • PX-Open monitor (Finns på Desigo DVD)
  • Varje deltagare ska ha följande hårdvara:
    • Moxa UP1150 eller annan RS485/RS232-USB adapter
  • Rak 9-polig DSUB kabel.
  • Firmware download kabel

Pris

19 435 SEK

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 av 5 för 8 i betyg)
Kontakt