Skriv ut sida

Simatic PCS 7 system grund standard (ST-PCS7SYS)

  • Beskrivning
  • Datum och anmälan

Kort beskrivning

  • Tider vecka 1: mån 10:00 - 16.30 tis - tors 8.30 - 16.30 fre 8.30 - 15:00. Tider vecka 2: mån 10:00 - 16.30 tis - tors 8.30 - 16.30

Beskrivning/mål

  • Denna utbildning ger en grundläggande genomgång av processystemet Simatic PCS 7 där det finns mycket tid till övningsuppgifter och praktiska exempel. Deltagarna lär sig grundläggande programmering för Simatic PCS 7. Med övningar och exempel lär man sig hur en processanläggning automatiseras. Med Simaticsystemets alla delar alltifrån decentral periferi med Profibus till PCS 7s automationssystem, AS, PCS 7s speciella funktionsbibliotek, PCS 7s HMI-system, OS, för övervakning, operatörsstationer via Ethernet och upp till samordnande system.

  • Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
  • Mer information om SITRAIN access


  • I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel grundläggande kunskaper om processkontroll, PROFIBUS i processautomation, PROFINET eller datakommunikation med Industrial Ethernet. Men även ytterligare ämnen som en översikt över digitalisering i processautomation eller en introduktion till SIMIT och Virtual Controller.

    Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
  • Process Control Technology for Beginners


Målgrupp

  • Utbildningen vänder sig till projektingenjörer och programmerare av processautomationssystemet Simatic PCS 7.

Innehåll

  • Presentation av processystemet Simatic PCS 7
  • Simatic Manager och andra verktyg för uppbyggnad, programmering, diagnostik och felsökning
  • Projekteringskoncept för Simatic PCS 7
  • Hårdvarukonfigurering, uppbyggnad av automation-, I/O-, kommunikations- och operatörssystem
  • Projektstrukturering med teknologisk hierarki
  • Programmering i Continuous Function Chart (CFC)
  • Sekvensprogrammering i Sequential Function Chart (SFC)
  • Användning av Structured Control Language (SCL)
  • Uppbyggnad, bildbyggnad och programmering av operatörsstation med Simatic WinCC

Förkunskaper

  • Denna utbildning är för dig som är nybörjare inom processautomation och inte har vana från andra DCS-system. Kännedom om processautomatisering är en fördel och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.

Övrig information

  • Utbildningen genomförs med material på engelska. Praktiska tillämpningar genomförs på Simatic S7-400 och aktuell version av Simatic PCS 7. För de som i första hand ska underhålla och felsöka i färdig anläggning rekommenderas utbildningen PCS 7 service (4,5 dagar).

Typ

Utbildning

Antal dagar

9 dagar

Språk

sv

Pris

44 400 SEK
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Företagsinformation | Sekretesspolicy | Användarvillkor | Digitalt ID