Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-WCCS - Beskrivning

Simatic WinCC SCADA i TIA Portal (TIA-WCCS)

  • Den fullständigt integrerade automationsportalen (TIA Portal) bildar arbetsmiljön för integrerad teknik med SIMATIC STEP 7 och SIMATIC WinCC.

Beskrivning/mål

  • SCADA-funktionaliteten (Supervisory Control and Data Acquisition) i WinCC är utformad för visualisering och drift av processer, produktionssekvenser, maskiner och system. Utbildningen är baserad på WinCC SCADAs nuvarande möjligheter i TIA Portal. Du kommer att lära dig att skapa och dynamisera den önskade processbilden. Dessutom lär du dig att arkivera meddelanden och värden och att utforma och implementera lämpliga loggfiler. Efter att ha lärt dig hur man använder systemet kan du bli effektivare i engineeringfasen.
  • Efter utbildningen har du lärt dig att:
    • Använda SIMATIC WinCC effektivt och säkert baserat på "TIA Portal" engineering platform
    • Förstå och redigera SIMATIC WinCC-projekt för användning i SCADA-området
    • Optimera användargränssnittet
    • Implementera arkiveringskoncept för meddelanden, larm och uppmätta värden
    • Få tillgång till specifika värden från SIMATIC S7 och visa och bearbeta dem i operatörskontroll- och övervakningssystemet (HMI)
Typ Utbildning
Antal dagar 4 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Programmerare
  • Commissioning engineers
  • Engineering personal
  • Underhållspersonal
  • Servicepersonal
  • Operatörer

Innehåll

  • Systemöversikt TIA Portal, SIMATIC WinCC (SCADA)
  • Skapa ett SIMATIC WinCC-projekt
  • Konfigurera anslutningen till SIMATIC S7-automationssystemet
  • Strukturera operatörsgränssnittet:
    • Fundamentals of creating graphics displays for human machine interfacing
    • Navigera genom anläggningsdisplayerna
  • Användaradministration
  • Meddelande representation, meddelande loggning, meddelande konfiguration
  • Variabel loggning, trendkonfigurering och trendplanering
  • Trendplanering och meddelanderepresentation inklusive loggning av data i databasen
  • Recept
  • Faceplates för återanvändning och centraliserad modifiering av grafikblock
  • Bakgrundshantering Global Scripting
  • Praktiska övningar

Förkunskaper

  • Grundläggande automationskunskpaer.

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Du kommer att använda SIMATIC WinCC Professional (SCADA system mjukvara baserad på TIA Portal) och kommunicera med Simatic S7-1500.
  • För SIMATIC WinCC Comfort och SIMATIC WinCC Advanced (båda produkterna är baserade på TIA Portal) föreslår vi utbildningen Simatic TIA Portal WinCC för paneler (TIA-WCCM). I den utbildningen används Comfort paneler och PC som single station.
  • För SIMATIC WinCC V7.x (SCADA system) föreslår vi utbildningen Simatic WinCC system grund (ST-BWINCCS).

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull star half star (4,4 av 5 för 7 i betyg)
Kontakt