Skriv ut sida

Simatic TIA Portal service 2 för plc (TIA-SERV2)

  • Beskrivning
  • Datum och anmälan

Kort beskrivning

  • Tid: 4 dagar, startar måndag kl. 13:00 och slutar fredag kl. 13:00.

Beskrivning/mål

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic WinCC. Simatic TIA Portal service 2 är en fortsättningskurs baserad på de kunskaper om TIA Portal som erhålls i utbildningen Simatic TIA Portal service 1. Med den här utbildningen ökar dina kunskaper i felsökning och felkorrigering med hjälp av diagnostikverktygen i TIA Portal. Du kommer att lära dig om testfunktioner för kontroll av program skrivna i Structured Control Language (SCL). Du får även utföra en sekvensstyrning i Simatic S7-Graph och integrera bearbetning av analoga värden.

Målgrupp

  • Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna felsöka och göra mindre programändringar i anläggningar som är projekterade med TIA Portal och har förkunskaper motsvarande utbildningen Simatic TIA Portal service 1 (TIA-SERV1).

Innehåll

  • TIA Portal och Simatic S7-1500
  • Drifttagning av hårdvara och program
  • Lagring av data i datablock
  • Parametrerbara FC och FB
  • Felsökning och testfunktioner
  • Organisationsblock
  • Bearbetning av analoga värden
  • Larmhantering i HMI
  • Tracefunktion
  • Webbserver i CPU och HMI
  • Systemdiagnostik
  • Introduktion till Graph
  • Introduktion till SCL
  • Möjlighet att driftta Sinamics G120 med startdrive*

Förkunskaper

  • Kunskaper motsvarande de som erhålls i utbildningen Simatic TIA Portal service 1 (TIA-SERV1)

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. De praktiska övningarna genomförs på Simatic S7-1500, ET 200SP distribuerade I/O och touchpanel TP700.
    • Sinamics G120 med startdrive är med i mån av tid och intresse från deltagare.

Typ

Utbildning

Antal dagar

4 dagar

Språk

sv
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Företagsinformation | Sekretesspolicy | Användarvillkor | Digitalt ID