Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic S7 Classic
  3. ST-PCS7SY1 - Beskrivning

Simatic PCS 7 system grund intensiv (ST-PCS7SY1)

  • Tid: 4,5 dagar, startar måndag 10:00 - slutar fredag 14:00. Tider övriga dagar 8.30 - 16.00.

Beskrivning/mål

  • Denna utbildning ger under några intensiva dagar (4,5 dagar) en genomgång av processystemet Simatic PCS 7. Det är övervägande teoretiska genomgångar med kortare praktiska övningar. Deltagarna lär sig grundläggande programmering för Simatic PCS 7. Med övningar och exempel lär man sig hur en processanläggning automatiseras. Med Simaticsystemets alla delar alltifrån decentral periferi med Profibus till PCS 7s automationssystem, AS, PCS 7s speciella funktionsbibliotek, PCS 7s HMI-system, OS, för övervakning, operatörsstationer via Ethernet och upp till samordnande system.
Typ Utbildning
Antal dagar 4,5 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Utbildningen vänder sig till erfarna projektingenjörer och programmerare för att hantera processautomationssystemet Simatic PCS 7.

Innehåll

  • Presentation av processystemet Simatic PCS 7
  • Simatic Manager och andra verktyg för uppbyggnad, programmering, diagnostik och felsökning
  • Projekteringskoncept för Simatic PCS 7
  • Hårdvarukonfigurering, uppbyggnad av automation-, I/O-, kommunikations- och operatörssystem
  • Projektstrukturering med teknologisk hierarki
  • Programmering i Continuous Function Chart (CFC)
  • Sekvensprogrammering i Sequential Function Chart (SFC)
  • Användning av Structured Control Language (SCL)
  • Uppbyggnad, bildbyggnad och programmering av operatörsstation med Simatic WinCC

Förkunskaper

  • Denna utbildning är för dig som har stor erfarenhet av processautomatisering och processystem och vana från andra DCS-system. Om du inte har det rekommenderas utbildningen Simatic PCS7 grund standard (ST-PCS7SYS) som ger mer tid för genomgångar, frågor och praktiska övningsuppgifter.

Övrig information

  • Utbildningen genomförs med material på engelska. Praktiska tillämpningar genomförs på Simatic S7-400 och aktuell version av Simatic PCS 7. För den som vill ha större utrymme för övningar eller inte har så stor erfarenhet av processautomation rekommenderar vi den längre utbildningen Simatic PCS7 system grund standard (7,5 dagar) och för de som i första hand ska underhålla och felsöka i färdig anläggning rekommenderas kursen PCS 7 service (4,5 dagar).
  • Som en del av denna bokning kommer du att få gratis testtillgång till vår digitala utbildningsplattform: => Access till SITRAIN access
  • • Du får tillgång till mer än 200 webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart. Testperioden avslutas automatiskt 7 dagar efter kursen slut.
  • • Vi rekommenderar att du slutför följande utbildning som en förberedelse för klassrumsutbildningen:
  • => Access to the curriculum "Process Control Technology for Beginners

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 av 5 för 18 i betyg)
Kontakt