Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SIMATIC S7-1500 Programmazione 1 in TIA Portal (TIA-PRO1)

  • Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. In questa prima parte del percorso formativo di programmazione su SIMATIC S7-1500 ti verranno mostrati l'utilizzo del TIA Portal, gli elementi fondamentali della struttura del sistema di automazione SIMATIC S7, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione PLC standard. Ti verrà inoltre fornita una panoramica su SIMATIC HMI, PROFINET IO e il collegamento di azionamenti SINAMICS.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere i fondamenti dell'interazione dei dispositivi TIA
    • Risolvere semplici compiti di programmazione utilizzando le istruzioni elementari di STEP 7 (TIA Portal)
    • Gestire in modo affidabile la piattaforma di sviluppo TIA Portal
    • Programmare semplici funzionalità di impianto con le istruzioni STEP 7 (TIA Portal) di base nello schema a contatti (LAD/KOP) o nel diagramma a blocchi funzionali (FBD/FUP)
    • Eseguire una semplice messa in servizio dei dispositivi TIA
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenuti del corso

  •  
    • Panoramica della famiglia SIMATIC S7
    • Ambiente di sviluppo TIA Portal
    • Elaborazione del programma nel sistema di automazione SIMATIC S7-1500
    • Tipi di blocchi (OB, FC, FB, DB) e strutturazione del programma
    • Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD/KOP) e nel diagramma a blocchi funzionali (FBD/FUP)
    • Gestione dei dati tramite blocchi dati (DB)
    • Programmazione di blocchi riutilizzabili e parametrizzati
    • Tool per il test e la messa in servizio del programma: informazioni di sistema, ricerca guasti e diagnostica

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

  • In aggiunta, nella documentazione del corso sono disponibili:
    • Collegamento di un dispositivo HMI
    • Panoramica sulla messa in servizio di un SINAMICS con Startdrive

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-TMENG, SIE-MIG, SIE-PNBA, SIE-PNDIAG.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e
  • TIA-MICRO2.

Download

Feedback partecipante

Chiediamo ai partecipanti al nostro corso di valutarlo sulla base di un gruppo di criteri. Pubblichiamo il loro feedback medio sulla “soddisfazione globale” per vostra informazione.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 di 5 per 63 valutazioni)
Contatto