Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

SIMATIC Service 3 in TIA Portal. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-TIA-SERV3)

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere l'interazione dei componenti TIA
    • Interpretare, adattare ed espandere programmi STEP 7 (TIA Portal) complessi e specifici che utilizzano la gestione dei dati e i blocchi funzionali di sistema
    • Diagnosticare e correggere sistematicamente errori hardware e software in un sistema TIA complesso composto da SIMATIC S7, SIMATIC HMI, PROFINET IO e azionamento SINAMICS mediante i tool di diagnostica della piattaforma di sviluppo TIA Portal.
    • Leggere le informazioni di diagnostica del sistema SIMATIC S7 utilizzando un programma STEP 7 (TIA Portal) e visualizzarle su un'unità SIMATIC HMI
    • Stabilire la comunicazione CPU-CPU tramite Industrial Ethernet

  • Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10.
  • Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.
Tipologia Corso in aula
Durata 5 giorni
Lingua it

Gruppo target

  • Manutentori
  • Personale di service

Contenuti del corso

  •  
    • Messa in servizio di un sistema TIA con risoluzione e debug dei problemi del software
    • Possibili utilizzi per i blocchi di organizzazione degli errori
    • Lettura, valutazione e visualizzazione di messaggi di diagnostica
    • Diagnosi di errori in un sistema PROFINET IO con un dispositivo SIMATIC HMI
    • Diagnosi di errori di sistema SIMATIC S7 con un dispositivo SIMATIC HMI
    • Configurazione della comunicazione CPU-CPU tramite Industrial Ethernet
    • Utilizzo di schema a contatti (LAD/KOP), diagramma a blocchi funzione (FBD/FUP), linguaggio di controllo strutturato (SCL) e lista istruzioni (STL/AWL)
    • Lavorare con oggetti tecnologici

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.

  • In aggiunta, nella documentazione del corso sono disponibili:
    • Introduzione ai controllori Failsafe

Prerequisiti partecipante

  • Corso TIA-SERV2 o equivalenti conoscenze dei sistemi di automazione.

Nota

  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-PNADV, SIE-PNDIAG.
  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione energetica A.5

Costo

1.900 EUR

Download

Contatto