SINUMERIK 840D sl Service, Inbetriebnahme, Projektierung (NC-84SLSIP)

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für die Projektierung und Inbetriebnahme der SINUMERIK 840D sl, sowie das Wissen, um verschiedene Anlagenkonfigurationen zu erstellen und zu testen.

Objectives

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Kenntnisse für die Projektierung und Inbetriebnahme der SINUMERIK 840D sl, sowie das Wissen, um verschiedene Anlagenkonfigurationen zu erstellen und zu testen.
  • In praktischen Übungen trainieren Sie Inbetriebnahme und Service an Trainingsgeräten.
  • Nach Kursende beherrschen Sie die Inbetriebnahme des Steuerungssystems SINUMERIK 840D sl mit einem SINAMICS S120 Antrieb. Durch die Kenntnisse der verschiedenen Funktionen der Steuerung, sind Sie in der Lage, Fehler effektiv zu suchen und zu beheben um somit durch kurze Stillstandszeiten die Produktivität Ihrer Maschine zu maximieren.
  • Teilnehmern des Kurses NC-NCAN wird empfohlen, diesen Kurs erst nach einer Phase mit dem Sammeln praktischer Erfahrungen von 2 bis 4 Monaten zu besuchen.
Type Face-to-face training
Duration 10 days
Language de

Target Group

  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Servicepersonal

Content

  • Übersicht und Komponenten der SINUMERIK 840D sl
  • Einführung in die Bedienung
  • Übersicht zur SINUMERIK 840D sl Funktionalität
  • Datensicherung und Wiederinbetriebnahme
  • Auswertung der Fehler- und Diagnoseanzeigen
  • Maschinendaten für die Kanal-, Achs- und Spindelkonfiguration
  • Antriebskonfiguration und Grundlagen der Optimierung
  • Anpassung der Steuerungsfunktionen an die Maschine mit Maschinendaten und Nahtstellensignalen
  • Inbetriebnahme von Kompensationen und Achskopplungen
  • PLC-Grundprogramm / Anwenderprogramm
  • NC/PLC-Nahtstellenstruktur, Nahtstellensignale und Anwenderalarme
  • Grundeinstellungen Werkzeugverwaltung
  • Anpassung SINUMERIK Operate
  • Einführung Synchronaktionen
  • Praktische Inbetriebnahme- und Serviceübungen an Trainingsgeräten

Prerequisites

  • Kenntnisse entsprechend dem Kurs NC-NCAN, Kenntnisse in STEP 7 oder TIA Portal.
  • Eine geeignete fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Elektrotechnik, sowie Kenntnis der zugehörigen, einschlägigen Normen, anhand derer man die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren, die von der Elektrizität ausgehen, erkennen und vermeiden kann.

Note

  • keiner

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull starfull star (4.6 of 5 for 21 ratings)
Contact