Simatic Net Profibus (IK-PB)
- Description
- Dates and Registration
Objectives
- Utbildningen ger en genomgång av systembeskrivning, installation, diagnostik och felsökning. Deltagarna får en grundlig genomgång såväl teoretiskt som praktiskt med övning på olika analys-, testverktyg och oscilloscop. Konfiguration och kommunikation med Profibus i Simaticsystemen och till slavar av olika fabrikat. Övning med Profibus i processautomation med verktyget PDM och konfigurering/parametrering av instrument. Beskrivning av Profinet och konfigurering av Profinet I/O. Målet med kursen är att känna till Profibus-protokollet, kommunikationsmöjligheter och olika profiler. Installera Profibus på korrekt sätt, känna till de olika diagnosmöjligheterna, kunna testa och felsöka i ett nätverk. Känna till de olika kommunikationsmöjligheterna i Simatic S7-system. Konfigurera S7-master, både enkla, modulära och intelligenta DP-slavar från olika fabrikat, konfigurera FDL-kommunikation och PA med PDM-mjukvara och konfigurera och använda diagnostik i PLC- och HMI-system.
Target Group
- Utbildningen vänder sig till alla användare av Profibus oberoende av fabrikat.
Content
- Systembeskrivning Profibus
- Profibus DP/PA
- Profibusprofiler
- Installation och konfigurering av olika typer av mastrar och slavar
- Diagnos och felsökning i nätverk
- Felsökning med diagnosrepeater, oscilloskop, analysator och testverktyg
- Simatic S7-kommunikation över olika bussar
- Genomgång av FDL-kommunikation
- Genomgång av PDM-mjukvara
- Översikt av Profinet och Profinet I/O
Participant Prerequirements
- Simatic S7 service 1 eller motsvarande kunskaper
Note
- Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-300 samt Profibus och olika slavar.
Type
Face-to-face trainingDuration
4 days
Language
sv
Fee
17,800 SEK