My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic PCS 7
  3. ST-PCS7SYS - Description

Simatic PCS 7 system grund standard (ST-PCS7SYS)

  • Tider vecka 1: mån 10:00 - 16.30 tis - tors 8.30 - 16.30 fre 8.30 - 15:00. Tider vecka 2: mån 10:00 - 16.30 tis - tors 8.30 - 16.30

Objectives

  • Denna utbildning ger en grundläggande genomgång av processystemet Simatic PCS 7 där det finns mycket tid till övningsuppgifter och praktiska exempel. Deltagarna lär sig grundläggande programmering för Simatic PCS 7. Med övningar och exempel lär man sig hur en processanläggning automatiseras. Med Simaticsystemets alla delar alltifrån decentral periferi med Profibus till PCS 7s automationssystem, AS, PCS 7s speciella funktionsbibliotek, PCS 7s HMI-system, OS, för övervakning, operatörsstationer via Ethernet och upp till samordnande system.
Type Face-to-face training
Duration 9 days
Language sv

Target Group

  • Utbildningen vänder sig till projektingenjörer och programmerare av processautomationssystemet Simatic PCS 7.

Content

  • Presentation av processystemet Simatic PCS 7
  • Simatic Manager och andra verktyg för uppbyggnad, programmering, diagnostik och felsökning
  • Projekteringskoncept för Simatic PCS 7
  • Hårdvarukonfigurering, uppbyggnad av automation-, I/O-, kommunikations- och operatörssystem
  • Projektstrukturering med teknologisk hierarki
  • Programmering i Continuous Function Chart (CFC)
  • Sekvensprogrammering i Sequential Function Chart (SFC)
  • Användning av Structured Control Language (SCL)
  • Uppbyggnad, bildbyggnad och programmering av operatörsstation med Simatic WinCC

Prerequisites

  • Denna utbildning är för dig som är nybörjare inom processautomation och inte har vana från andra DCS-system. Kännedom om processautomatisering är en fördel och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.

Note

  • Utbildningen genomförs med material på engelska. Praktiska tillämpningar genomförs på Simatic S7-400 och aktuell version av Simatic PCS 7. För de som i första hand ska underhålla och felsöka i färdig anläggning rekommenderas utbildningen PCS 7 service (4,5 dagar).
  • Som en del av denna bokning kommer du att få gratis testtillgång till vår digitala utbildningsplattform: => Access till SITRAIN access
  • • Du får tillgång till mer än 200 webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart. Testperioden avslutas automatiskt 7 dagar efter kursen slut.
  • • Vi rekommenderar att du slutför följande utbildning som en förberedelse för klassrumsutbildningen:
  • => Access to the curriculum "Process Control Technology for Beginners

Fee

41,200 SEK

Downloads

Participant feedback

We ask the participants in our training to evaluate it on a set of criteria. Their average feedback on the “overall satisfaction” we publish for your information.

full starfull starfull starfull star half star (4.5 of 5 for 34 ratings)
Contact