My Dashboard

Customer information

Building automation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industri Automation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic S7 Classic
  3. IK-PB - Description

Simatic Net Profibus (IK-PB)

Objectives

  • Utbildningen ger en genomgång av systembeskrivning, installation, diagnostik och felsökning. Deltagarna får en grundlig genomgång såväl teoretiskt som praktiskt med övning på olika analys-, testverktyg och oscilloscop. Konfiguration och kommunikation med Profibus i Simaticsystemen och till slavar av olika fabrikat. Övning med Profibus i processautomation med verktyget PDM och konfigurering/parametrering av instrument. Beskrivning av Profinet och konfigurering av Profinet I/O. Målet med kursen är att känna till Profibus-protokollet, kommunikationsmöjligheter och olika profiler. Installera Profibus på korrekt sätt, känna till de olika diagnosmöjligheterna, kunna testa och felsöka i ett nätverk. Känna till de olika kommunikationsmöjligheterna i Simatic S7-system. Konfigurera S7-master, både enkla, modulära och intelligenta DP-slavar från olika fabrikat, konfigurera FDL-kommunikation och PA med PDM-mjukvara och konfigurera och använda diagnostik i PLC- och HMI-system.
Type Face-to-face training
Duration 4 days
Language sv

Target Group

  • Utbildningen vänder sig till alla användare av Profibus oberoende av fabrikat.

Content

  • Systembeskrivning Profibus
  • Profibus DP/PA
  • Profibusprofiler
  • Installation och konfigurering av olika typer av mastrar och slavar
  • Diagnos och felsökning i nätverk
  • Felsökning med diagnosrepeater, oscilloskop, analysator och testverktyg
  • Simatic S7-kommunikation över olika bussar
  • Genomgång av FDL-kommunikation
  • Genomgång av PDM-mjukvara
  • Översikt av Profinet och Profinet I/O

Prerequisites

  • Simatic S7 service 1 eller motsvarande kunskaper

Note

  • Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-300 samt Profibus och olika slavar.

Downloads

Contact