Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation et intégration des objets technologiques pour les CPU v3 1500 & 1500T (TIA-MC1-V3)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant en charge le développement ou la mise en service d'un équipement automatisé intégrant la gestions d'axes à l'aide des blocs technologiques standard Drive dans TIA-PORTAL
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Intégrer et programmer les blocs technologiques Drive dans TIA-PORTAL
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode

Programme / Contenu

  • Vue d’ensemble du Motion Control :
    • Objet technologique SpeedAxis
    • Objet technologique PositioningAxis
    • Référencement et mouvement
    • Programmation avec PLCopen
    • Messages d’erreur et diagnostic
    • Communication avec l’entraînement
    • Bibliothèques pour Motion Control
    • Régulation et optimisation
  • Exercices pratiques
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA Portal niveau 1 (TIA-PRO1) ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-300/400
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL Professional)
    • Automate programmable S7-1500
    • Variateur SINAMICS S120/S210

Prix

1 002 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 sur 5 pour 55 notes)
Contact