Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic PCS7
  3. ST-PCS7SYS - Описание

Курс ST-PCS7SYS / ST-PCS7SYS (ST-PCS7SYS)

  • Из этого курса вы узнаете, как реализовать решения автоматизации различными инженерными возможностями, структурированными и эффективными способами с помощью системы управления технологическими процессами SIMATIC PCS 7. Выполняя упражнения на оригинальных тренажерах SIMATIC PCS 7, вы будете внедрять программное обеспечение для автоматизации технологических процессов установки вплоть до уровня HMI. Особенности SIMATIC PCS 7, такие как интеграция всех подсистем, ориентированное на установку проектирование, управление данными и управление проектами, дополняются расширенными функциями, которые обеспечивают эффективное и экономичное проектирование. Воспользуйтесь преимуществами полностью интегрированной автоматизации (TIA) для себя и узнайте, как получить комплексное представление о вашей установке! Благодаря такой интеграции вы сможете быстро диагностировать неисправности и безопасно их устранять. Кроме того, проекты могут быть созданы заранее таким образом, что вы можете работать с несколькими приложениями. Это обеспечивает оптимизированное по времени и экономически эффективное проектирование. После посещения курса вы можете сделать следующее: Правильно создавать мультипроект PCS 7 и выполнять настройку аппаратной части, как станции автоматизации, так и PC. Создавать пользовательские программы, соответствующие стандартам PCS 7, используя наиболее важные инструменты, такие как CFC, SFC и графические инструменты инженерного набора PCS 7. Выполнять массовое проектирование с использованием помощника по импорту/экспорту

    Для бронирования данного курса просим перейти по ссылке и заполнить анкету: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • • Получение начальных знаний и навыков работы с SIMATIC PCS 7.
Тип Очный тренинг
Продолжительность 10 Дн.
Язык ru

Целевая группа

  • Программисты, проектировщики, обслуживающий персонал, персонала, занимающийся вводом в эксплуатацию проектов

Содержание

  • 1. Введение
  • 2. Документация SIMATIC PCS 7 и Online-поддержка
  • 3. Требования и функциональное описание процесса
  • 4. Дизайн системы и спецификации компонентов
  • 5. Проект установки
  • 6. Конфигурация станций и сети
  • 7. Подключение к процессу
  • 8. Базовые функции управления
  • 9. Основы управления и мониторинга
  • 10. Основы режима автоматического управления
  • 11. Основы режима автоматического управления
  • 12. Настройка OS
  • 13. Функции блокировки и рабочие режимы
  • 14. Система архивирования
  • 15. Автоматизированное проектирование на баз IEA, начальные знания о CMT
  • 16. Заключительные шаги процедуры конфигурирования
  • 17. Блоки пользователя: атрибуты и визуализация
  • 18. Демонстрация: cистема сервер-клиент

Требования к участнику

  • • Базовые знания по системе SIMATIC S7: иметь представление о контроллерах S7-400.
  • • Желательно иметь представление о SCADA WinCC, знания других DCS – приветствуются.

Примечания

  • Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов c контроллерами SIMATIC S7-400 c CPU 410, распределённой периферии - станция ET200M. В качестве объекта управления применяется специально созданная модель, достаточно правдоподобно имитирующая установку с четырьмя реакторами.
  • После этого курса можно сдавать экзамен Siemens SIMATIC PCS 7 Basic Engineer.

Downloads