Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic NET
  3. IK-PNSYS - Описание

Курс IK-PNSYS / IK-PNSYS (IK-PNSYS)

  • В курсе рассматриваются теоретические основы протокола PROFINET и его служб в соответствии с IEC8802/IEC61158. Изучается использование инструментов конфигурирования, тестирования и диагностики Profinet. Рассматриваются различные топологии PROFINET и способы их построения. Закрепляются теоретические знания с помощью многочисленных практических упражнении с SIMATIC IO Controller/IO Device устройствами, PN/PN повторителем, оптическими и проводными коммутаторами SCALACE, коммуникационными процессорами (CP 343-1), компонентами HMI. Изучается ввод в эксплуатацию и обслуживание модулей децентрализованной периферии серии ЕТ200, сопряжение сетей Profinet/Profibus, организация резервированной сети в сети Profinet.Отдельно рассматриваются методы оперативной Profinet диагностики, с выводом оповещений на панель оператора

    Для бронирования данного курса просим перейти по ссылке и заполнить анкету: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • Получение навыков работы с сетевой технологией PROFINET в среде разработки Simatic Step7 V5.x. По завершении этого ориентированного на практику курса участники будут в состоянии строить/обслуживать компоненты и устройства PROFINEET, узнают как можно быстро устранять неисправности.
Тип Очный тренинг
Продолжительность 4 Дн.
Язык ru

Целевая группа

  • Программисты
  • Инженеры по вводу в эксплуатацию
  • Инженерный персонал
  • Обслуживающий персонал

Содержание

  • • Обзор промышленных сетей
  • • Основы Industrial Ethernet
  • • Основы протокола PROFINET(IEC8802/IEC61158)
  • • Компоненты сети, построение сети на ScalanceX
  • • Проектирование сети PROFINET
  • • Автоматическое предоставление имени посредством топологии
  • • Диагностика с помощью Системы сбора ошибок (Report System Error).
  • • Web-службы в PROFINET
  • • Избыточные MRP кольца
  • • Технология Shared Device
  • • Технология I-Device, PLC интелектуальное ведомое
  • • Сетевые переходы - PN/PN преход.
  • • Диагностика с помощью блока FB126
  • • Анализ сети с помощью PRONETA
  • • Открытые Ethernet коммуникации CPU-CPU

Требования к участнику

  • Знание систем SIMATIC S7 согласно курсам ST-PRG1 или ST-SERV1 или ST-PRO1

Примечания

  • Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов PROFINET (с CPU 315-2PN, сетевыми переходами IE/PB Link, PN/PN coupler, коммутаторами SCALANCE X и станциями децентрализованной периферии ЕТ-200S) и SIMATIC S7-300 (c коммуникационными процессорами СР343-1PN), программаторами с установленным программным обеспечением SIMATIC STEP 7 V5.x software.

Downloads