Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. SIMOCODE
  3. TIA-SIMOPR - Описание

Курс TIA-SIMOPRO / TIA-SIMOPRO (TIA-SIMOPR)

  • Курс предназначен для разработчиков проектов, с использованием устройств семейства SIMOCODE Pro, а также специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием подобных проектов. В ходе курса рассматриваются технические возможности базовых модулей SIMOCODE Pro S и SIMOCODE Pro V, расширение объема функций устройства за счет использования дополнительных модулей. Курс включает в себя большое количество практических упражнений с использованием аппаратного стенда на базе устройства SIMOCODE Pro V (обмен с контроллером по шине Profibus DP) или SIMOCODE Pro V PN (обмен с контроллером по шине Profinet IO), имитирующего управление двигателем в режиме реверсивного пуска. Курс включает в себя большое количество практических упражнений.

    ??? ???????????? ??????? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ? ????????? ??????: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • • Получение навыков работы с устройствами серии SIMOCODE Pro, а также программным пакетом SIMOCODE ES (TIA-Portal)
Тип Индивидуальный курс
Продолжительность 3 Дн.
Язык ru

Содержание

  • • Состав системы SIMOCODE pro (модуль измерения тока, базовый модуль, модули расширения, панели оператора, дополнительные принадлежности)
  • • Функции системы SIMOCODE pro (функции защиты и управления двигателями, функции контроля и диагностики, логические функции)
  • • Программное обеспечение SIMOCODE ES в составе программной плат-формы TIA-Portal для параметризации и диагностики системы SIMOCODE pro
  • • Проектирование обмена с контроллером по шине PROFIBUS DP для SIMOCODE Pro V (шине Profinet IO для SIMOCODE Pro V PN)
  • • Дополнительные функции
  • • Практические занятия с использованием учебного стенда на базе устройства SIMOCODE Pro V (SIMOCODE Pro V PN) , имитирующего управление двигателем в режиме реверсивного пуска, функции тестирования и диагностики)

Требования к участнику

  • • Опыт работы с WINDOWS
  • • Знание низковольтной коммутационной аппаратуры
  • • Опыт работы с контроллерами SIMATIC S7 желателен

Downloads