Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic NET
  3. ST-MODBUS - Описание

ST-MODBUS (ST-MODBUS)

  • Курс предназначен для специалистов, занимающихся программированием контроллеров SIMATIC S7-300/400, в которых реализованы промышленные коммуникации с использованием открытого коммуникационного протокола MODBUS.

Цели

  • Получение навыков работы с протоколами Modbus RTU, Modbus TCP в среде разработки SIMATIC Step 7 v5.x. По завершении этого ориентированного на практикукурса слушатели будут в состоянии подключать и настраивать устройства Modbus RTU и Modbus TCP. Выполнять программирование MODBUS вкоммуникаций.
Тип Индивидуальный курс
Продолжительность 4 Дн. 4
Язык ru

Целевая группа

  • Программисты; инженеры-наладчики; технический персонал; обслуживающий персонал.

Содержание

  • В курсе рассматривают рассматривают теоретические основные открытого коммуникационного протокола MODBUS, который соответствует стандарту принятому некоммерческой организации Modbus-IDA. Изучают реализации протокола Modbus RTU, Modbus TCP и различные способы подключения modbus устройств: RS232, RS485, Ethernet. Рассматривают топологию RS485 сети и способы построения последовательных сетей с помощью RS 485 сетевых компонентов, архитектуру ведущий-ведомый (master-slave). Теоретических знания закрепляются с помощью практических упражнении по программированию мастер систем контроллера S7-300 c применением коммуникационных модулей CP341-RS422/485 Modbus RTU настройке и программированию контроллера S7-300 в качестве ведомого Modbus RTU устройства. Рассматривается протокол Modbus TCP для контроллеров S7-300/400 с практическими упражнениями для Client и Server реализаций.
  • • Основные открытого коммуникационного протокола MODBUS
  • • Построение и компоненты сети Modbus RTU
  • • Мастер система Modbus RTU на контроллере S7-300/400
  • • Контроллер S7-300/400 как Modbus RTU ведомое устройство
  • • Подключение и программирование обмена ведомых устройств Modbus RTU
  • • Контроллер S7-300 в роли Modbus TCP Server / TCP Client
  • • Обмен данными между несколькими контроллерами по протоколам Modbus TCP
  • Практические упражнения Modbus TCP выполняются с использованием учебных стендов Simatic S7-315 Profinet, коммуникационных модулей CP343-1 Продолжительность – 4 дня

Требования к участнику

  • Умение работать в среде разработки SIMATIC Step 7 v5.x; Знания систем SIMATIC S7 в объеме следующих урсов ST-7PRO1 или ST-7PRG1

Downloads