Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic NET
  3. TIA-PROFIB - Описание

TIA-PROFIBUS (TIA-PROFIB)

  • Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием сетей PROFIBUS в cреде разработке TIA-Portall. Практика курса строится на контроллерах SIMATIC S7-1200/1500 и Siemens Profibus-DP периферии и преобразователях Sinamics G120.

    Для бронирования данного курса просим перейти по ссылке и заполнить анкету: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • Получение навыков работы с PROFIBUS DP в среде разработки TIA-Portall.
  • По завершении этого ориентированного на практику курса участники будут в состоянии строить и оптимизировать сеть PROFIBUS DP в среде разработки TIA-Portall,
Тип Очный тренинг
Продолжительность 4 Дн.
Язык ru

Целевая группа

  • Проектировщики; инженеры-наладчики; технический персонал; обслуживающий персонал.

Содержание

  • Курс рассматривает теоретические основы протокола PROFIBUS и его служб в соответствии с EN50170/IEC 61158 . Изучает, как использовать инструменты конфигурирования, тестирования и диагностики Profibus.
  • Рассматриваются различные методы построения сетей PROFIBUS (с помощью RS 485 сетевых компонентов и компонентов с применением оптических волокон) от Siemens.
  • Закрепление теоретических знаний с помощью многочисленных практических упражнений с SIMATIC 1500/1200 Master/Slave устройствами, DP - репитером, DP/DP coupler, оптическими OLM – переходами, коммуникационными процессорами (CP 1542-5, CP1242-5,CP1243-5,),компонентами HMI. Изучается ввод в эксплуатацию и обслуживанию модулей децентрализованной периферии серии ЕТ200SP. Отдельно рассматриваются методы оперативной Profibus DP диагностики, с выводом cоповещений на панель оператора.
  • • Основные принципы PROFIBUS в соответствии с EN50170/IEC 61158
  • • Обзор сетевых компонентов PROFIBUS в системах 1200/1500
  • • Способы передачи данных на PROFIBUS
  • • CPU 1200/1500 как Profibus мастер-система
  • • Интеллектуальные ведомые устройства на PROFIBUS DP (CP1243-5,ET200SP-CPU)
  • • Подключение преобразователя частоты Sinamics G120 к сети PROFIBUS
  • • Управление преобразователем G120 по Profibus с контроллера PLC1200/1500
  • • DP/DP coupler для соединения Profibus DP систем
  • • Обмен данными HMI панели на PROFIBUS DP
  • • Диагностический PROFIBUS DP повторитель (DP-repeater)
  • • Оперативная Profibus DP диагностика
  • • Шлюзы с Profinet на Profibus
  • Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов SIMATIC S7-1500 и S7-1200 с коммуникационными процессорами CP 1542-5, CP1242-5,CP1243-5, учебного стенда со станциями децентрализованной периферии: ET200SP, стенда с активными сетевыми компонентами: диагностического повторителя, DP/DP coupler, оптических OLM переходов (построение оптического Profibus сегмента).

Требования к участнику

  • Знания систем SIMATIC S7 согласно курсам TIA-1500-1, TIA-Micro1

Downloads