Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic NET
  3. TIA-ETHERN - Описание

TIA-ETHERNET (TIA-ETHERN)

  • Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием сетей Industrial Ethernet, применяемых в промышленности. Практика курса строится на коммутаторах/ маршрутизаторах Siemens и контроллерах линейки SIMATIC S7-1500/1200

    Для бронирования данного курса просим перейти по ссылке и заполнить анкету: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • Получение навыков работы с Industrial Ethernet в среде разработки TIA-Portall.
  • По завершении этого ориентированного на практику курса участники будут в состоянии строить и оптимизировать сеть Industrial Ethernet на компонентах Siemens, получат навыки программирования обмена данными PLC Siemens и защиты соединений Ethernet.
Тип Очный тренинг
Продолжительность 4 Дн.
Язык ru

Целевая группа

  • Проектировщики; инженеры-наладчики; технический персонал; обслуживающий персонал.

Содержание

  • В курсе рассматриваются теоретические основы протокола Industrial Ethernet и его служб в соответствии c IEEE 802.3. Изучается, как использовать инструменты конфигурирования, тестирования и диагностики Industrial Ethernet в среде разработки TIA-Portall, различные способы создания промышленных сетей Ethernet на компонентах Siemens. В курсе изучается построение безопасной сети с использованием маршрутизаторов/модулей безопасности SCALANCE S 612/613 в качестве файрвола и VPN маршрутизатора для защиты отдельных устройств и целых автоматизированных участков. Теоретические знания будут закреплены многочисленными практическими упражнениями по конфигурированию и программированию обмена данными между участниками сети с помощью различных протоколов: ISO, ISO-on-TSP, TCP/IP, UDP,S7; построению маршрутизаруемой защищенной сети связывающей PLC Siemens. Рассматривается Web службы контроллера PLC 1200/1500 и удаленного доступа к этому интерфейсу.
  • • Основы протокола Industrial Ethernet и его служб в соответствии c IEEE 802.3
  • • Сетевые компоненты SIMATIC NET для Industrial Ethernet
  • • Настройка сетевой конфигурации в среде TIA Portal для PLC S7-1200/1500
  • • Конфигурируемые и Программируемые соединения. Способы создания соединений.
  • • Программирование обмена в среде TIA Portal протоколов: TCP, ISO on TCP, UDP через встроенный Profinet интерфейс PLC 1200/1500
  • • Диагностика Ethernet соединений в среде TIA Portal
  • • Simatic S7 соединения через Industrial Ethernet
  • • Синхронизация времени PLC 1200/1500, Программирование S7 PLC в качестве NTP сервера времени
  • • Настройка сетевой маршрутизации PLC S7-1200/1500 через SCALANCE S612/613
  • • IP Безопасность(VPN) в SCALANCE S612/613
  • • Web службы PLC 1200/1500
  • Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов SIMATIC S7-1513 и S7-1215 коммутаторами SCALANCE X208, маршрутизаторами/модулями безопасности SCALANCE S 612/613.

Требования к участнику

  • Знания систем SIMATIC S7 согласно курсам TIA-1500-1, TIA-Micro1

Downloads