Курс LOGO / LOGO - The principles of creation of control systems on the basis of LOGO controlers (LOGO)
- Описание
- Даты и Регистрация
Краткое описание
- Курс предназначен для специалистов по созданию проектов, программистов, а также инженеров занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием систем управления на базе контроллеров LOGO!. Курс обеспечивает уровень знаний необходимый для построения и обслуживания систем управления на базе контроллеров LOGO.
Цели
- Получение навыков работы с аппаратными средствами, входящими в семейство контроллеров LOGO!, а также программным пакетом LOGO! Soft Comfort;
- Знакомство с основами создания и ввода в эксплуатацию проектов для систем управления на базе контроллеров SIMATIC LOGO
Содержание
- возможности системы управления на базе контроллеров LOGO;
- состав модулей, их модификации;
- конфигурация системы управления (монтаж и подключение);
- режимы работы;
- меню LOGO;
- учебный стенд;
- ввод и тестирование простой коммутационной программы управления конвейером;
- модули памяти, загрузка и сохранение программ;
- программа LOGO!Soft Comfort V 7.0;
- ввод коммутационной программы в LOGO!Soft Comfort;
- базовые функции;
- специальные функции;
- симулятор в LOGO!Soft Comfort;
- загрузка и отладка расширенной программы управления конвейером.
- новые возможности модуля LOGO!0BA7 (VM, UDF, Data Log);
- коммуникации по Ethernet;
- VM Mapping;
- совместная работа LOGO! c OP и S7 контроллером посредством сети Industrial Ethernet.
Требования к участнику
- опыт работы с WINDOWS;
- высшее техническое или среднее специальное образование.
Заметка
- Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов LOGO!, ПК с установленным пакетом LOGO! Soft Comfort и модели конвейера.
Тип
Индивидуальный курсДлительность
3 дни
Продолжительность курса: 3 дня
Продолжительность курса: 3 дня
Язык
ru