Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic NET
  3. IK-PBSYS - Описание

Курс IK-PBSYS -Industrial Communication PROFIBUS System Course / IK-PBSYS - System course on the Profibus networks (IK-PBSYS)

  • Курс рассматривает теоретические основы протокола PROFIBUS и его служб в соответствии с EN50170/IEC 61158 . Изучает, как использовать инструменты конфигурирования, тестирования и диагностики Profibus. Рассматриваются различные методы построения сетей PROFIBUS (с помощью RS 485 сетевых компонентов и компонентов с применением оптических волокон) от Siemens. Закрепление теоретических знаний с помощью многочисленных практических упражне- ний с SIMATIC Master/Slave устройствами, DP - репитером, DP/DP coupler, оптическими OLM – переходами, коммуникационными процессорами (CP 342-5), компонентами HMI. Изучается ввод в эксплуатацию и обслуживанию модулей децентрализованной периферии серии ЕТ200. Отдельно рассматриваются методы оперативной Profibus DP диагностики, с выводом оповещений на панель оператора.

    Для бронирования данного курса просим перейти по ссылке и заполнить анкету: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием сетей PROFIBUS для контроллерами Simatic 300/400 и периферии Profibus
Тип Индивидуальный курс
Продолжительность 4 Дн.
Язык ru

Целевая группа

  • Программисты
  • Инженеры-наладчики
  • Инженерный персонал
  • Обслуживающий персонал
  • Обслуживающий персонал
  • Операторы

Содержание

  • • Основные принципы PROFIBUS в соответствии с EN50170/IEC 61158
  • • Краткий обзор активных устройств PROFIBUS и пассивных сетевых компонентов
  • • Способы передачи данных на PROFIBUS
  • • S7 CPU как Profibus мастер-система
  • • Интеллектуальные ведомые устройства на PROFIBUS DP
  • • DP/DP coupler для соединения DP систем
  • • Обмен данными HMI панели на PROFIBUS DP
  • • Диагностический PROFIBUS DP повторитель (DPrepeater)
  • • Использование библиотеки PNIODiag diagnostic tool
  • • CP342-5 как ведущее устройство на PROFIBUS DP
  • • Оперативная Profibus DP диагностика
  • • Обмен данными на шине PROFIBUS
  • • S7 коммуникационные службы

Требования к участнику

  • Знания систем SIMATIC S7 согласно курсам ST-7POR1 или ST-7PRG1 или ST-SERV1

Примечания

  • Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов SIMATIC S7-300 (CPU 315-2DP) с коммуникационными процессорами СР 342-5,учебного стенда со станциями децентрализованной периферии: ET200, стенда с активными сетевыми компонентами: диагностического повторителя, DP/DP coupler, оптических OLM переходов (построение оптического Profibus сегмента).

Downloads