Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic NET
  3. IK-TIAPN - Описание

IK-TIAPN -PROFINET (IK-TIAPN)

  • Курс предназначен для специалистов, занимающихся созданием и обслуживанием систем SIMATIC-S7-1200/1500, в которых реализованы промышленные коммуникации c использованием инновационного открытого стандарта PROFINET (IEC 61158).

    Для бронирования данного курса просим перейти по ссылке и заполнить анкету: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • Получение навыков работы с сетевой технологией PROFINET в среде разработки TIA-Portall. По завершении этого ориентированного на практику курса участники будут в состоянии строить/обслуживать устройства и компоненты PROFINET, реализовывать PROFINET в контроллерах S7-1200/1500, быстро устранять неисправности.
Тип Очный тренинг
Продолжительность 4 Дн.
Язык ru

Целевая группа

  • Проектировщики; инженеры-наладчики; технический персонал; обслуживающий персонал.

Содержание

  • В курсе рассматриваются теоретические основы протокола PROFINET и его служб в соответствии с IEC8802/IEC61158. Изучается использование инструментов конфигурирования, тестирования и диагностики Profinet. Рассматриваются различные топологии PROFINET и способы их построения.
  • Закрепляются теоретические знания с помощью многочисленных практических упражнении с SIMATIC IO Controller/IO Device устройствами, PN/PN повторителем, оптическими и проводными коммутаторами SCALACE Х, панелями линейки ComfortI. Изучается ввод в эксплуатацию и обслуживание модулей децентрализованной периферии серии ЕТ200SP, сопряжение сетей PN/PN, сопряжение сетей Profinet/Profibus, организация резервированной сети в сети Profinet.Отдельно рассматриваются методы оперативной Profinet диагностики, с выводом аварийных сообщегий на панель оператора
  • • Обзор промышленных сетей
  • • Основы Industrial Ethernet
  • • Основы протокола PROFINET(IEC8802/IEC61158)
  • • Компоненты сети, построение сети на ScalanceX
  • • Проектирование сети PROFINET
  • • Редактор топологии, задание имени посредством топологии
  • • Программирование диагностики устройств PROFINET
  • • Web-службы в PROFINET для SIMATIC и SCALANCE устройств
  • • Резервированное кольцо и Media Redundancy Protocol
  • • Общее ведомое устройство"Shared Device" для нескольких ведущих
  • • Технология I-Device, PLC интелектуальное ведомое
  • • PROFINET IRT – реализация изохноннго режима
  • • Шлюзы Profinet Gateways - PN/PN преход.
  • • S7 коммуникации CPU-CPU
  • • Открытые коммуникации CPU-CPU (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
  • • Анализ сети с помощью PRONETA
  • Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов PROFINET (с CPU S7-1500, ET200SP-CPU, сетевыми переходами IE/PB Link, PN/PN coupler, коммутаторами SCALANCE X и станциями децентрализованной периферии ЕТ-200SP), HMI Comfort, программаторами Field PG

Требования к участнику

  • Знания систем SIMATIC S7 согласно курсам TIA-1500-1, TIA-SERV1, TIA-SYSUP.

Downloads