Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic NET
  3. IK-IESYS - Описание

Курс IK-IESYS / IK-IESYS (IK-IESYS)

  • В курсе рассматриваются теоретические основы протокола Industrial Ethernet и его служб в соответствии c IEEE 802.3. Изучается, как использовать инструменты конфигурирования, тестирования и диагностики Industrial Ethernet, различные способы создания промышленных сетей Ethernet на компонентах Siemens. Теоретические знания будут закреплены многочисленными практическими упражнениями по конфигурированию и программированию обмена данными между участниками сети с помощью различных протоколов: ISO, ISO-on-TSP, TCP/IP,UDP,S7 создание безопасных(VPN) соединений между станциями автоматизации. Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов SIMATIC S7-300 (CPU 315-2PN/DP) с коммуникационными процессорами СР343-1 и коммутаторами SCALALCE X Продолжительность курса: 4 дня.

    Для бронирования данного курса просим перейти по ссылке и заполнить анкету: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • Курс предназначен для специалистов, занимающихся вводом в эксплуатацию и обслуживанием сетей Industrial Ethernet, применяемых в промышленности.Практика курса строится на коммутаторах/ маршрутизаторах Siemens и контроллерах линейки SIMATIC S7-300/400 .
Тип Очный тренинг
Продолжительность 4 Дн.
Язык ru

Целевая группа

  • Программисты
  • Инженеры по вводу в эксплуатацию
  • Инженерный персонал
  • Обслуживающий персонал

Содержание

  • • Основы протокола Industrial Ethernet и его служб в соответствии c IEEE 802.3
  • • Сетевые компоненты SIMATIC NET для Industrial Ethernet
  • • Транспортные протоколы ISO/ TCP / UDP
  • • Базовая диагностика TCP / IP
  • • Конфигурирование логических соединений ISO,ISO on TCP, UDP в СР343-1
  • • Программирование обмена ISO, ISO on TCP, UDP
  • • Диагностика Ethernet соединений (NCM diagnostics tool)
  • • S7 соединения через Industrial Ethernet
  • • Ethernet коммуникации через встроенный Profinet интерфейс CPU
  • • Основы технологии PROFINET в системах S7-300/400

Требования к участнику

  • Знание систем SIMATIC S7 согласно курсам ST-PRG1 или ST-SERV1 или ST-PRO1

Примечания

  • В этом курсе вы будете работать с программным обеспечением SIMATIC STEP 7 V5.x.

Downloads