Информация для Заказчика:
Teл.: +7 (495) 737-1-737
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Simatic NET
  3. TIA-MODBUS - Описание

Курс TIA-MODBUS / TIA-MODBUS (TIA-MODBUS)

  • Курс предназначен для специалистов, занимающихся программированием и обслуживанием систем автоматизации SIMATIC S7-1200/1500, в которых реализованы промышленные коммуникации с использованием открытого коммуникационного протокола MODBUS.

    Для бронирования данного курса просим перейти по ссылке и заполнить анкету: https://di-events.siemens.ru/courses/

Цели

  • Получение навыков работы с протоколами Modbus RTU, Modbus TCP в среде разработки TIA Portal. По завершении этого ориентированного на практикукурса слушатели будут в состоянии подключать и настраивать устройства Modbus RTU и Modbus TCP. Выполнять программирование и тестирование MODBUS вкоммуникаций.
Тип Очный тренинг
Продолжительность 4 Дн.
Язык ru

Целевая группа

  • Программисты; инженеры-наладчики; технический персонал; обслуживающий персонал.

Содержание

  • В курсе рассматривают теоретические основы открытого коммуникационного протокола MODBUS, который соответствует стандарту, принятому некоммерческой организацией Modbus-IDA. Изучают реализации протокола Modbus RTU, Modbus TCP и различные способы подключения modbus устройств: RS232, RS422, RS485, Ethernet. Рассматривают топологию RS485 сети и способы построения последовательных сетей с помощью RS 485 сетевых компонентов, архитектуру ведущий-ведомый (master-slave). Теоретические знания закрепляются с помощью многочисленных практических упражнений по настройке и программированию мастер систем на примере контроллера S7-1200 c применением коммуникационного модуля с CM 1241 RS422/485 (Modbus RTU) с подключением ведомых устройств сторонних производителей, настройке и программированию контроллера S7-1200 (через CM 1241) в качестве ведомого Modbus RTU устройства. Дополнительно изучаются инструменты тестирования и ввода в эксплуатацию сети Modbus RTU. Отдельно рассматривается протокол Modbus TCP для контроллеров S7-1200/1500 и систем визуализации Simatic HMI, с практическими упражнениями для Client и Server реализаций.
  • • Обзор промышленных сетей;
  • • Основы открытого коммуникационного протокола MODBUS
  • • Построение и компоненты сети Modbus RTU
  • • Мастер система Modbus RTU на контроллере S7-1200/1500
  • • Контроллер S7-1200/1500 как Modbus RTU ведомое устройство
  • • Подключение и программирование обмена ведомых устройств Modbus RTU сторонних производителей
  • • Инструменты тестирования и ввода в эксплуатацию сети Modbus RTU
  • • Контроллер S7-1200/1500 в роли Modbus TCP Server
  • • Контроллер S7-1200/1500 в роли Modbus TCP Client
  • • Simatic HMI в роли Modbus TCP Server
  • Практические упражнения выполняются с использованием учебных стендов TIA Portall (CPU S7-1200/1500),Modbus станциями децентрализованной периферии (slave) и Modbus Преобразователем частоты Sinamics G120 (slave). HMI панели Simatic Comfort Panel TP700.

Требования к участнику

  • Умение работать в среде разработки TIA Portal любой версии; Знания систем SIMATIC S7 в объеме следующих урсов TIA-PRO1 или TIA-SERV1 или TIA-MICRO1

Downloads