Информация для Заказчика
Teл.1: + 7 (495) 737-24-15
Teл.2: + 7 (495) 737-21-80
Teл.3: + 7 (495) 737-23-75
Teл.4: + 7 (495) 737-23-88
факс: + 7 (495) 737-23-06
E-Mail:

|
  1. Курсы
  2. Sinamics
  3. DR-S12-SAF - Описание

Курс DR-S12-SAF – наладка, ввод в эксплуатацию функций безопасности Safety Integrated. / DR-S12-SAF – commissioning and commissioning of Safety Integrated functions. (DR-S12-SAF)

Краткое описание

  • Курс предназначен для специалистов, занимающихся наладкой, вводом в эксплуатацию функций безопасности на основе привода.

Цели

  • • Вы узнаете приложения различных функций и сможете их параметрировать, используя STARTER. В курсе, вы пройдете все шаги по внедрению функций безопасности до окончательного отчета о приемке.
Тип Индивидуальный курс
Длительность 5 дни Продолжительность курса – 5 дней.
Язык ru

Целевая группа

  • Программисты, инженеры, проектировщики, обслуживающий персонал, сервисный персонал

Содержание

  • 1. Основы, стандарты и нормы безопасности машин.
  • 2. Процедура оценки риска.
  • 3. Уровень производительности (PL) и уровень целостности безопасности (SIL).
  • 4. Параметрирование с использованием STARTER:
  • o SINAMICS S120 Встроенные основные и расширенные функции безопасности.
  • o Управление встроенными функциями безопасности привода через SIMATIC F-CPU и PROFIsafe.
  • 5. Влияние настроек управления по замкнутому контуру и кинетической энергии оси на функции безопасности.
  • 6. Оформление приемочного испытания и подготовка акта приемки.
  • 7. Процедуры обращения с запасными частями при модернизации.

Требования к участнику

  • • Прохождение курса DR-SNS-SI или DR-S12-PMT.
  • • Желательно высшее техническое или среднее специальное образование.
  • • Базовые знания электротехники, теории электропривода и теории автоматического управления.
  • • Для темы PROFIsafe полезно знание SIMATIC S7.

Заметка

  • Практические упражнения выполняются с использованием учебного стенда SINAMICS S120 и SIMATIC F-CPU, синхронного серводвигателя, программатора FieldPG или ПК.

Downloads