Meu painel

SITRAIN Suporte
E-mail:

SIMATIC NET - Redes PROFIBUS, Industrial Ethernet e PROFINET (IK-PBIEP)

  • Após esta formação, o formando ficará apto a configurar, instalar e fazer diagnóstico em redes PROFIBUS/ETHERNET/PROFINET.

Objetivos

  • O formando programa equipamentos existentes em redes PROFIBUS/ ETHERNET/ PROFINET estabelece as diferentes ligações e executa diagnósticos através do software STEP 7.
Tipo Treinamento presencial
Duração 5 dias 5 dias
Idioma pt

Grupo alvo

  • Programadores;
  • Técnicos de Service;
  • Técnicos de Comissionamento;
  • Utilizadores do sistema;
  • Técnicos de Manutenção.

Conteúdo

  • Técnicas de comunicação utilizadas em sistemas de automação;
  • Tecnologia do PROFIBUS;
  • Transmissão de dados via PROFIBUS;
  • Teste do bus com a unidade BT200;
  • CPU como PROFIBUS-DP Master;
  • Diagnóstico numa rede PROFIBUS;
  • PROFINET IO - Diagnóstico;
  • CP 342-5 como DP-Master;
  • Panorâmica das redes de comunicação;
  • Introdução ao Industrial ETHERNET;
  • Endereçamento em Industrial ETHERNET;
  • Componentes de rede IE;
  • Transporte/Protocolos TCP/IP e ISO;
  • Diagnóstico elementar TCP/IP;
  • Configurar ligações S7 em IE; Programação SEND/ RECEIVE;
  • Introdução ao PROFINET;
  • Componentes da rede PROFINET;
  • PROFINET IO - Configuração; Configuração do Scalance X;
  • PROFINET IO – Diagnóstico;
  • Exercícios práticos em Kit pedagógico TIA: SIMATIC S7-300.

Pré-requisitos

  • O formando deve ter conhecimentos de SIMATIC S7 equivalentes aos cursos ST-PRO1 ou ST-SERV2.

Observações

  • Manuais disponíveis em Inglês.

Downloads

Contato