My Dashboard


My Profile

Yhteystiedot :

Tarvonsalmenkatu 19, Espoo

Derby Business park


Koulutuspäällikkö:

Mr. Jari Rintala

Puh. +358 (10) 511 3794


Asiakaspalvelukeskus

Puh. +385 (10= 511 3100


Email:

Hätäensiapukurssi EA1 (16h) (EHS-ENSI)

  • Hätäensiapukurssi 16h
Type Face-to-face training
Duration 2 days Kurssin kesto 2 päivää. 8h- klo 8.30-16.00 sisältäen kahvi- ja lounastauot.
Language fi

Target Group

  • Hätäensiapukurssin tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistaidot jotka jokaisella tulisi ehdottamasti olla. Kurssi sisältää sekä luentoja, että harjoituksia.

Content

  •  
    • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
    • Hätäensiavun perusteet
    • Tajuttomalle annettava ensiapu
    • Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
    • Vierasesine hengitysteissä
    • Verenkierron häiriötila (sokki)
    • Erilaiset haavat
    • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
    • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
    • Nivelvammat ja murtumat
    • Myrkytykset
    • Defibrillaattorin käyttökoulutus

Note

  • Kurssilta saa virallisen SPR:n kurssitodistuksen / kortin.
  • Peruutus viikkoa ennen kurssia on ilmainen, alle viikko kurssista veloitamme puolet kurssin hinnasta.
  • Kurssipäivän peruutuksista veloitamme koko hinnan.
  • Vientivalvonta AL :N / ECCN: N

Downloads

Contact