Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-GRAPH - Beskrivning

Simatic programmering med S7-Graph i TIA Portal (TIA-GRAPH)

Beskrivning/mål

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic WinCC. Under denna utbildning använder vi programmeringsspråket S7-Graph som är grafisk sekvensprogrammering för Simatic S7-1500. Vi går igenom S7-Graph och med enkla exempel får du lära dig fördelarna med att använda S7-Graph. Under kursen kommer du att skapa, editera och testa dina egna S7-Graph-program. Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskap för att minska tiden som spenderas på att skapa och underhålla program genom att använda S7-Graph.
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med projektering, programmering, driftsättning eller underhåll av Simatic S7-1500.

Innehåll

  • • Introduktion till S7-Graph
  • • Planera och konfigurera sekvenser, ställa sekvensen i manuellt-, stega- eller autoläge
  • • Programmera, dokumentera och starta upp sekvensblock
  • • Programmering av interlocks och supervision
  • • Använda händelsestyrda funktioner och alternativa eller parallella grenar
  • • Testfunktioner, diagnostiklarm och statusfunktioner online

Förkunskaper

  • Kunskap om TIA Portal motsvarande någon av våra utbildningar: "Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 v5.4/v5.5", "Simatic TIA Portal service 1", Simatic TIA Portal programmering 1" eller praktisk erfarenhet av programmering och/eller drifttagning av TIA Portal med Simatic S7-1200/S7-1500 eller S7-300/S7-400.

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-1500-system med ET200SP, Comfort panel TP700 och ett bansystem.

Nedladdningar

Kontakt