Dashboard personale

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

On line-Training SIMATIC S7 Programmazione 3 (ST-PRO3)

  • Questo corso sviluppa competenze avanzate nella programmazione di sistemi di controllo in un ambiente composto da PLC SIMATIC S7-300/400, SIMATIC HMI, azionamenti SINAMICS e reti PROFIBUS e Ethernet. Sarai messo alla prova con una serie di tecniche di programmazione avanzate tra cui routine di gestione dei dati, funzioni di sistema avanzate, nuovi strumenti efficaci per la programmazione e la gestione degli errori. Verranno discussi e dimostrati blocchi, funzioni, strumenti e librerie di livello avanzato.

Obiettivi

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Applicare in modo efficiente blocchi di dati (DB)
    • Utilizzare in modo efficiente i vari tipi di dati
    • Gestire errori di programma complessi
    • Realizzare e gestire ricette con SIMATIC HMI
    • Comprendere i vantaggi dei vari tipi di rete
    • Configurare una rete Ethernet di base.
    • Comprendere gli editor di programma opzionali e i loro vantaggi
Tipologia Formazione online
Durata 30 ore
Lingua it

Gruppo target

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Contenuti del corso

  •  
    • Chiamata di blocchi e modello multi-istanza
    • Applicazioni di dati di tipi complessi
    • Indirizzamento indiretto e registri
    • Chiamate ai blocchi con parametri
    • Gestione degli errori complessi
    • Ricette
    • Comunicazione S7
    • Base di Ethernet
    • Panoramica degli strumenti di engineering S7 (SIMATIC S7-GRAPH, SCL)

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.

Prerequisiti partecipante

  • Corso ST-PRO2 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

  • In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.

Download

Richiesta Corso SIE-learning

Compila i campi con i tuoi dati, il numero di partecipanti e la data desiderata

Contatto