Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

SINAMICS S120 - Parameterizing Safety Integrated (DR-S12-SAF)

  • I kursen lär du dig hantering av drivbaserade säkerhetsfunktioner. Du får lära dig deras tillämpningar och kan parameterisera dem med hjälp av Startdrive i TIA Portal.

Beskrivning/mål

  • I kursen lär du dig hantering av drivbaserade säkerhetsfunktioner. Du får lära dig tillämpningar av de olika funktionerna och kan parameterisera dem med hjälp av Startdrive i TIA Portal. Därför använder du fördelarna jämfört med konventionell säkerhetsteknik, såsom minskad kabeldragning eller snabbare driftsättning av identiska maskiner. I kursen går du igenom alla steg för implementering av säkerhetsfunktionerna fram till slutligt godkännandeprotokoll.
Typ Utbildning
Antal dagar 4 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Programmerare
  • Driftsättningspersonal, ingenjörer
  • Servicepersonal
  • Underhållspersonal

Innehåll

  • Grundläggande principer, standarder och regler för maskinsäkerhet
  • Förfarande för riskbedömning Prestandanivå (PL) och säkerhetsintegritetsnivå (SIL) Safety Evaluation Tool (SET) för utvärdering av PL och SIL
  • Parameterisering med Startdrive i TIA Portal:
  • •SINAMICS S120 Safety Integrated Basic Functions och Extended Functions
  • •Styrning av de drivintegrerade säkerhetsfunktionerna via SIMATIC F-CPU och PROFIsafe
  • Effekt av inställningarna för sluten styrning och den kinetiska energin hos en axel på säkerhetsfunktionerna
  • Genomförande av acceptanstest och förberedelse av godkännandeprotokoll
  • Förfaranden för hantering av reservdelar och vid ombyggnadsåtgärder
  • Praktiska övningar på utbildningsutrustning med SINAMICS S120 och SIMATIC F-CPU

Förkunskaper

  • Kunskap om SINAMICS S120 enligt kursen Sinamics S120 startup & service (DR-S12-PM) eller Sinamics S120 parametrisering och idriftsättning/service i TIA Portal (DR-S12-PMT). För ämnet PROFIsafe är kunskap om SIMATIC S7 användbar.

Pris

28 900 SEK

Nedladdningar

Kontakt