Meu painel

Sitrain - Centro de Treinamento

Contato

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Manual de inscrição dos treinamentos (PDF download)

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. SIMATIC PCS 7
  3. ST-PCS7SYS - Descrição

SIMATIC PCS 7 (ST-PCS7SYS)

Objetivos

  • Neste curso, você aprenderá como implementar projetos de engenharia com o sistema de controle de processo SIMATIC PCS 7 de maneira estruturada e eficiente. Ao fazer exercícios nas unidades de treinamento originais SIMATIC PCS 7, você implementará software para a automação de processos de uma planta até o nível da IHM. Recursos do SIMATIC PCS 7, como integração de todos os subsistemas, engenharia orientada à fábrica, gerenciamento de dados e gerenciamento de projetos, são complementados por funções avançadas que permitem engenharia eficiente e econômica com o SIMATIC PCS 7. Utilize você mesmo os benefícios da Totally Integrated Automation (TIA) e aprenda como obter uma visão integrada de sua planta! Devido a essa integração, você poderá diagnosticar falhas rapidamentee corrigi-las com segurança. Além disso, os projetos podem ser criados antecipadamente de forma que você possa trabalhar com vários aplicativos. Isso permite engenharia otimizada em tempo e econômica. Depois de participar do curso, você pode fazer o seguinte:
    • Crie um multiprojeto PCS 7 adequado e configure o hardware das estações AS e PC.
    • Crie programas de usuário compatíveis com os padrões PCS 7 usando as ferramentas mais importantes como CMT e ferramentas gráficas do conjunto de ferramentas de engenharia PCS 7.
    • Engenharia em massa usando os tipos Assistente de importação / exportação e Módulo de controle e suas instâncias usando o Editor de lista tecnológica.
Tipo Treinamento presencial
Duração 10 dias
Idioma pt

Grupo alvo

  • Engenheiros, Técnicos e Programadores.

Conteúdo

  • Projeto de sistema e especificação de componentes;
  • Configuração de projeto;
  • Configuração de estação e rede;
  • Conexão com o processo;
  • Funções básicas de controle;
  • Implementação de modo de controle manual e automático;
  • Configuração de controles sequenciais com SFC;
  • Customização da OS;
  • Sistema de arquivamento;
  • Funções de bloqueio e modos de operação;
  • Engenharia de dados em massa;
  • Digitalização na Industria de Processos;
  • Etapas finais da configuração;
  • Bloco de Usuário - atributos e visualização;
  • Regras de Sintaxe;
  • Biblioteca CMT;
  • Documentação e Suporte do SIMATIC PCS7

Pré-requisitos

  • Conhecimento básico de engenharia elétrica, sistemas de controle e controle de feedback e engenharia de controle de processo.

Downloads

Contato