Mein Dashboard


Mein Profil

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Schweiz Katalog
  2. SIMATIC S7
  3. ST-PRO2 - Beschreibung

SIMATIC S7-300/400 Programmer 2 (ST-PRO2)

Ziele

  • Le cours s'adresse à des utilisateurs réalisant des tâches d'ingénierie et souhaitant s'initier sous une forme compacte à la programmation de SIMATIC S7. Vous aurez un aperçu de la conduite et de la supervision, de PROFIBUS DP et de l'intégration d'entraînements.
  • Avec les connaissances sur l'automatisation de la fabrication intégrée, vous considérez votre système de manière globale et comprenez l'interaction des différents composants.
  • Nous vous apprenons à structurer et à créer des programmes SIMATIC S7 complets. Vous pourrez ainsi, à la fin de la formation, travailler de manière efficace avec STEP 7, réduire la phase d'ingénierie et réduire les sources d'erreurs grâce à une conception optimale de vos systèmes. La compréhension globale vous permettra de trouver de nouvelles impulsions et de nouvelles idées d'optimisation de la production.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • programmeurs
  • personnels de mise en service
  • Développeurs

Inhalte

  • outils pour réaliser un programme (par ex. avec un algorithme de calibrage)
  • fonctions, blocs fonctionnels et multi-instances (à l'exemple du timer/compteur IEC)
  • instructions de saut et opérations d'accus
  • adressage indirect
  • intégration d'un entraînement (MM420) via PROFIBUS DP
  • supervision et commande de l'entraînement avec le logiciel " Starter "
  • traitement des erreurs avec blocs d'organisation d'erreurs
  • outils d'informations système, recherche d'erreurs et diagnostique
  • évaluation de données diagnostique
  • recherche d'erreurs et messages avec un appareil HMI (TP 177B)
  • Traitement des valeurs analogiques
  • Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC S7-300.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de SIMATIC S7 équivalentes à ST-PRO1 et expérience pratique dans l‘application des connaissances.
  • Vous disposez d‘un test d‘admissibilité en ligne vous permettant de vous assurer que la formation choisie par vos soins correspond à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne ST-PRO2..

Hinweise

  • Dans ce cours vous travaillez avec SIMATIC STEP 7 V5.x Software.
  • Ceci est le deuxième cours de trois qui vous conduit au diplôme de "Technicien/ne en automation de projet selon ZVEI. (CP-FAP)".
  • Cet examen fait partie du "SITRAIN Certification Program".
  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants

Downloads

Kontakt