Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic PCS 7 & PCS NEO
  3. ST-PCS7SAF - Beskrivning

Simatic PCS 7 Process Safety (ST-PCS7SAF)

  • Tid: 3 dagar, dag 1 startar 09:00 - dag 3 slutar 16:00.

Beskrivning/mål

  • Denna utbildning ger på tre dagar en genomgång av PCS 7 konform generering av felsäkra applikationer (Process Safety) med CFC och Safety Matrix. De teoretiska delarna av utbildningen kompletteras med praktiska övningar. Dessa övningar görs med felsäkra och högtillgängliga automationssystem, CPU 417H/F, med PROFIsafe. Efter utbildningen kan man utvärdera felsäkra funktioner och beräkna felsäkra svarstider.
Typ Utbildning
Antal dagar 4 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • Utbildningen riktar sig till erfarna projektingenjörer som arbetat med Simatic PCS 7-projekt och som använder felsäker teknologi i processanläggningar.

Innehåll

  • Funktionell felsäkerhet enligt IEC61508 och IEC61511, analys av skyddsnivåer och riskgraf utifrån felsäkra instrument och funktioner
  • Systemarkitektur och diagnostik i felsäkra komponenter (hårdvara, mjukvara, kommunikation)
  • Översikt av F-moduler
  • Parametrering i HW-konfiguratorn (felsäker mod, givarutvärdering, adressering, övervakningstider, H-parametrar, förtrådning och votering)
  • F-bibliotek med systemfunktioner (F-Shutdown, Partial Shutdown Groups)
  • F-bibliotek med användarfunktioner (felsäkra data, F-kvittering, kommunikation, voteringsblock)
  • Applikationer (passivisering, reintegration, typblock)
  • Safety Matrix, beräkning och justering av F-tider med S7ftimeb.xls (rektions-, övervakningstider)

Förkunskaper

  • Simatic PCS 7 system grund standard, PCS 7 system grund intensiv eller motsvarande kunskaper och praktisk erfarenhet från Simatic PCS 7-projekt.

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska.

Pris

29 900 SEK

Nedladdningar

Kontakt