SITRAIN 中国
搜索
登陆
中国 | 中文
我的分析盘
我的档案
用户信息
MyTraining
我的培训
培训批准(仅限西门子内部使用)
退出
关闭
+86 400 810 4288 转4号键
www.siemens.com.cn/sitrain
|
Training Courses in China
Motion Control
Motion Control System Based on S7-1500/1500T
A7824 - 课程描述
SIMATIC S7-1500/1500T Motion Control in the TIA Portal / SIMATIC S7-1500/1500T 运动控制系统调试课程 (A7824)
课程描述
课程计划及预订
报价
培训目的
您将用TIA博途为SIMATIC S7-1500/1500T编程。您将能够用集成的运动控制功能精确控制轴的运动。通过学习,您将理解驱动的基本结构,能够使用选件包指令编写运动控制程序,包括速度轴,和基本定位功能。还可以编写程序实现驱动参数的读写。您还将了解驱动优化的相关知识。
课程类型
标准课程
培训天数
5 天
培训语言
zh
培训对象
编程人员、调试工程师、工程技术人员
课程内容
驱动基本结构
驱动通讯的硬件组态
基本定位功能的组态
速度控制报文结构
基本定位报文结构
使用SINASPEED实现报文1的控制
使用SINAPOS实现基本定位的控制
使用SINAPara读写参数
闭环控制和优化
在SIMATIC S7-1500/1500T和SINAMICS 驱动设备上进行操作练习
必备条件
学过A7811或A7816课程,学习过D7232课程
下载
联系我们
Modal-Title
Modal-Body