Mein Dashboard


Mein Profil

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

|
  1. Motion Control System SIMOTION
  2. MC-SMO-PM - Beschreibung

SIMOTION - Programmieren und Inbetriebnahme (Präsenz-Training) (MC-SMO-PM)

  • In diesem Kurs erlernen Sie die Konfiguration und Inbetriebnahme des Motion Control Systems SIMOTION mit den Antrieben SINAMICS S120 und den Visualisierungsgeräten. Zentrales Thema des Kurses ist die Programmierung von Bewegungsabläufen.

Ziele

  • Sie lernen die Konfiguration und Inbetriebnahme des Motion-Control-Systems SIMOTION mit den zugehörigen Antrieben SINAMICS und Visualisierungsgeräten kennen. Der Kurs beinhaltet außerdem die Programmierung von Bewegungsabläufen mit Hilfe von Motion Control Chart und Kontakt- / Funktionsplan.
  • Durch praxisnahe Beispiele an Übungsgeräten werden die Technologien Positionieren, Gleichlauf, Messtaster und Nocken erörtert und vertieft.
  • Der Kurs rüstet Sie mit den Fähigkeiten aus, um SIMOTION bei der Automatisierung von Produktionsmaschinen optimal einzusetzen.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer, Projektierer

Inhalte

  • Systemüberblick zu SIMOTION
  • Komponenten von SIMOTION
    • Engineeringsystem TIA-SCOUT und Optionspakete
    • Hardware-Plattformen
    • Motion-Control-Technologiepakete
  • Projekt mit TIA-SCOUT erstellen
  • Achsen in Betrieb nehmen und optimieren
  • Programmieren von Anwenderprogrammen mit MCC Motion Control Chart) und KOP/FUP
  • Ablaufsystem (Tasksystem) konfigurieren
  • Werkzeuge zur Fehlerdiagnose einsetzen lernen
  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten durchführen

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik mit SIMATIC S7
    • Grundkenntnisse der Antriebstechnik mit SINAMICS

Hinweise

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Hier finden Sie web-based Trainings zu SINAMICS Umrichtern sowie zu weiteren Themen. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Downloads

Kontakt