Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-SCL1 - Beskrivning

Simatic Programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL1)

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic HMI. Välj den här utbildningen om du vill programmera Simatic S7-1500 med högnivåprogrammeringsspråket ”Structured Control Language” (SCL). Med hjälp av enkla exempel visar vi fördelarna med SCL. Utbildningens mål är att informera deltagarna om grunden för programmeringsspråket och prestandans omfattning i utvecklingsmiljön för SCL. Under utbildningen kommer du att skapa, editera och testa dina egna enklare SCL-program. Du kommer också att kunna utföra diagnostik i SCL-block.

Beskrivning/mål

  • Efter genomförd utbildning kommer du att:
    • Läsa, förstå, utvidga, testa och driftsätta grundläggande program skrivna med SCL.
    • Minska tiden för att skapa program för grundläggande applikationer och minska underhållet för grundläggande program jämfört med att använda en Statement List (STL).
  • Du får fördjupa din teoretiska kunskap med många praktiska övningar på utbildningsutrustning bestående av en Simatic S7-1500-CPU, ET200SP distribuerad I/O, Touchpanel TP700 och ett bansystem.
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • • Programmerare
  • • Commissioning engineers
  • • Configuration engineers
  • • Underhållspersonal
  • • Servicepersonal

Innehåll

  • • Grunderna i programmeringsspråket SCL
  • • SCL-instruktioner som if, case, while, repeat och loop
  • • Implicit & explicit-konverteringar
  • • Anrop av FC och FB i SCL
  • • Programförslag i SCL
  • • Arbeta med arrays och datatyper
  • • Introduktion till olika SCL-kommandon
  • • Skapa, felsöka och monitrera SCL-program
  • • Praktiska övningar sker på ett Simatic S7-1500-system

Förkunskaper

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-1500-system med ET200SP, Comfort panel TP700 och ett bansystem.
  • Om du deltar på både utbildningen Simatic Programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL1) och Simatic Programmering 2 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL2) så får du 10% rabatt på priset för dessa utbildningar.

Nedladdningar

Utvärdering från deltagare

Vi ber alla deltagare att utvärdera genomförd utbildning. Nedan publiceras deltagarnas genomsnittliga resultat.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 av 5 för 31 i betyg)
Kontakt