Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. DIG5-MAINT - Description

DIGSI 5 - Gestes de maintenance (DIG5-MAINT)

  • Cette formation est destinée aux exploitants d’une infrastructure qui doivent apprendre à réaliser des gestes de maintenance sur les relais de protection SIPROTEC 5 à l’aide du logiciel DIGSI 5.


    Répartition 50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max 6
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF Non
    Certification Non

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Réaliser des gestes de maintenance sur les relais de protection SIPROTEC 5 à l’aide du logiciel DIGSI 5.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur industriel qui doivent réaliser des manipulations logicielles, insérer les réglages des protections, collecter et lire les fichiers de perturbographie des protections, remplacer tout ou partie d’un équipement SIPROTEC 5 sur site.

Programme / Contenu

  • • Présentation matérielle détaillée,
  • • Manipulation des fichiers de configuration,
  • • Manipulation des firmwares,
  • • Réglage des protections,
  • • Configuration des équipements,
  • • Collecte et lecture des fichiers de perturbographie,
  • • Réaliser le back-up d’un projet,
  • • Remplacer un équipement SIPROTEC 5 sur site,
  • • Exercices pratiques avec injection de courants et de tensions.

Prérequis

  • Connaissances de base en électrotechnique. Connaissances de base des fonctions de protection.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact