My Dashboard


My Profile

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Switzerland Catalog
  2. SIMATIC S7
  3. ST-PRO1 - Description

SIMATIC S7-300/400 Programmer 1 (ST-PRO1)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-300, d'une périphérie décentralisée ET200S, d'un pupitre opérateur TP 177B, d'un entraînement MM420 et d'un convoyeur.

Objectives

  • Le cours s‘adresse à des utilisateurs réalisant des tâches d‘ingénierie et souhaitant s‘initier sous une forme compacte à la programmation de SIMATIC S7. Vous aurez un aperçu de la conduite et de la supervision, de PROFIBUS DP et de l‘intégration d‘entraînements.
  • Avec les connaissances sur Totally Integrated Automation, vous considérez votre système de manière globale et comprenez l‘interaction des différents composants. Vous pourrez, après avoir suivi la formation, non seulement structurer, créer et modifier des programmes S7 simples, mais également exploiter de manière optimale la phase d‘ingénierie par un travail plus efficace avec STEP 7.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language fr

Target Group

  • Programmeurs
  • Personnels de mise en service
  • Développeurs

Content

  • aperçu du système TIA et principales caractéristiques de performance de la famille des systèmes SIMATIC
  • composants du pack de base STEP7 et leurs applications
  • opérations de base STEP7
  • types de blocs STEP7 et structure de programmes
  • programmation de blocs paramétrables
  • gestion des données avec blocs de données
  • programmation de blocs d'organisation
  • outils d'information système, recherche d'erreurs et diagnostique
  • configuration matérielle et paramétrage des sous-ensembles S7-300, d'un esclave Profibus DP (ET-200S), d'un Touch Panel (TP 177B) et d'un entraînement (MM420)
  • documentation de programmes et sauvegarde
  • Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC S7-300.

Prerequisites

  • Connaissances fondamentales de la technique d‘automatisation.
  • Vous disposez d‘un test d‘admissibilité en ligne vous permettant de vous assurer que la formation choisie par vos soins correspond à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne ST-PRO1.

Note

  • Dans ce cours vous travaillez avec SIMATIC STEP 7 V5.x Software.
  • Ceci est le premier cours de trois qui vous conduit au diplôme de "Technicien/ne en automation de projet selon ZVEI. (CP-FAP)".
  • Cet examen fait partie du "SITRAIN Certification Program".
  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants

Downloads

Contact