Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. SIP5-7SS - Description

SIPROTEC 5 – 7SS85 - Protection différentielle de barres centralisée ou décentralisée (SIP5-7SS)

  • Cette formation permet aux participants d’acquérir des connaissances sur les principes de fonctionnement et les fonctions de la protection différentielle de jeu de barres centralisée ou décentralisée.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max4
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Acquérir des connaissances sur les principes de fonctionnement et les fonctions de la protection différentielle de jeu de barres centralisée ou décentralisée.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance d’une protection différentielle de jeu de barres.

Programme / Contenu

  • • Présentation du système de protection de jeu de barres 7SS85
  • • Les fonctions de protection
  • • Le matériel et la répartition des fonctions
  • • Configuration et communications
  • • Mesures de sécurité
  • • Les algorithmes des protections
  • • Le « disconnector replica »
  • • La protection défaillance disjoncteur
  • • Construire la configuration avec DIGSI 5
  • • Les réglages
  • • Exercices pratiques avec la protection 7SS85

Prérequis

  • Connaissances de base en électrotechnique. Avoir suivi la formation « DIGSI 5 Base » à minima.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact