Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Desigo CC grundkurs för kunder (TDK61)

  • Denna utbildning är för Kunder
    Kursens huvudsakliga tyngdpunkt ligger på den dagliga driftkontrollen av värme och ventilation i byggnader, men även frånkoppling, övervakning och larmhantering av brandlarmssystem berörs.

Beskrivning/mål

  • Med den här kursen får du de kunskaper som behövs för den dagliga driftkontrollen och larmhanteringen i Desigo CC. Du ges också möjlighet att behärska Desigo CC som ett effektivt verktyg för att ha god kontroll på byggnadens driftstatus och automationssystemens funktionalitet.
  • Kursen bygger på att deltagarna arbetar med övningar i ett verkligt Desigo-system mot en simulerad anläggning. Övningarna genomförs i egen takt beroende på förkunskaper.
  • Deltagarna ska kunna bidra till minskade driftkostnader genom att
    • ha kännedom om system Desigo och dess funktionalitet
    • kunna behärska den dagliga hanteringen av Desigo CC
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar .
Dag 1 09:45-16:00
Dag 2 08:15-16:00
Dag 3 08:15-15:00
Språk sv

Målgrupp

  • Kursen vänder sig till dig som hanterar anläggning med Desigo CC fastighetsautomation.

Innehåll

  • Bildinnehåll och bildhantering i Desigo CC
  • Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar
  • Larmhantering
  • Trend och historik
  • Loggbok
  • Analysverktygen Rapporter och Reaktioner

Förkunskaper

  • Deltagarna skall ha kunskaper motsvarande grundkurs Tillämpad reglerteknik steg 1 (TÄK00).

Nedladdningar

Kontakt