Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

Grundkurs i Integrering (TDPX10)

Beskrivning/mål

  • Deltagarna ska efter deltagandet i denna workshop kunna:
  • Hitta dokumentationen som finns och förstå den.
  • Kunna förstå olika leverantörers sätt att dokumentera deras produkters kommunikation.
  • Kunna hjälpa regionens säljare med säljstöd för de vanligaste integrationslösningarna.
  • Konfigurera och köra igång de vanligaste integrationslösningarna såsom modbus, mbus, mot PX-Open och TX-Open.
  • Kunna skapa en ny integration i både PX- och TX-Open för modbus.
  • Kunna inhämta information för skapande av nya lösningar för mbus produkter med avancerad adressering.
  • Kunna felsöka med tillgängliga verktyg, PX-Open Monitor, TX-Trace och med 3'e parts program.
  • Kunna verifiera en produkts egenskaper för att aktivt kunna redogöra för dess möjligheter för integration till Desigo vid tex diskussioner med kunder, besiktningsmän etc.
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar .
Dag 1 09:00-16:00
Dag 2 08:00-16:00
Dag 3 08:00-16:00
Språk sv

Målgrupp

  • Samtliga tekniker som ska arbeta med driftsättning samt programmering av VVS anläggningar.

Innehåll

  • mbus integration till både PX- & TX-Open
    • Teori om mbus protokollet
    • Hårdvara samt inkoppling
    • Adressera mätare mha mbsheet.
    • Integrera adresserade mätare mha färdiga lösningar, inte göra egna lösningar eller lära sig att tolka mbus protokollet med avancerad adressering.
  • modbus integration till både PX- & TX-Open
    • Teori om modbus protokollet.
    • Teori om hur olika tillverkare kan presentera sina adresslistor.
    • Hårdvara samt inkoppling.
    • Testa produkt mha en modbus scanner.
    • Integrera ett fåtal värden genom att göra en egen template till TX samt göra ett fåtal punkter i PX.
    • Utöka template i TX samt utöka i PX.
    • Skapa en egen lösning för en modbusintegration för TX-Open.
  • Bacnet integration till Desigo PX.
    • Teori om BACnet protokollet.
    • Lära sig om EDE filer.
    • Scanning mha BACnet browser.
    • Integration av en Climatix mot PX-Open via IP och MSTP
    • BACnet referenser från PXC mot en Climatix för tex tidhantering eller annan utökad funktionalitet.
    • Utökning med ytterligare en Climatix i samma lokalitet.
    • Teori om BACnet integrationer mot överordnat

Förkunskaper

  • Vara väl förtrogen med PX och dess programmering.

Övrig information

  • Deltagare måste själva ta med:
  • Egen PC ska innehålla följande programvara:
  • Mbsheet Laddas enklast ner, här ...
  • CAS modbus scanner Laddas ner, här ...
  • Varje deltagare ska ha följande hårdvara:
    • Moxa UP1150 eller annan RS485/RS232-USB adapter
  • Rak 9-polig DSUB kabel.
  • Firmware download kabel

Nedladdningar

Kontakt