Obsługa klienta SITRAIN
e-mail:

Przewodnik rejestracji na szkolenia

Programowanie paneli HMI w Środowisku TIA Portal WinCC (TIA-WCCM)

  • Gdy potrzebna jest kontrola operatora nad podstawowymi funkcjami małej maszyny lub złożonymi procesami – HMI stanowi interfejs między operatorem a automatyką. Zdobędziesz wiedzę na temat bezbłędnego tworzenia ekranów operacyjnych dla paneli podstawowych, paneli Comfort, paneli mobilnych i Runtime Advanced za pomocą WinCC (TIA Portal).

Cel szkolenia

  • Szkolenie zapewnia transfer niezbędnej wiedzy potrzebnej podczas konfiguracji i programowania systemów wizualizacji dla małych aplikacji. Uczestnik zdobędzie wiedzę o tym jak bezbłędnie tworzyć projekt wizualizacji dla paneli podstawowych – Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels oraz Runtime Advanced w WinCC (TIA Portal).
  • Praktyczne ćwiczenia wykonywane w środowisku projektowym TIA Portal WinCC realizowane są panelu operatorskim HMI Comfort Panels i sterowniku S7-1500.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien efektywnie tworzyć nowe projekty, jak i modyfikować już istniejące aplikacje na panele operatorskie HMI w platformie TIA Portal WinCC.
Rodzaj Szkolenie stacjonarne
Czas trwania 3 dni Czas trwania: 3 dni
Język pl

Grupa docelowa

  • Twoim zadaniem będzie tworzenie i/lub edycja projektów HMI. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już zetknąłeś się z tematem HMI, ten kurs dostarczy Ci nowych informacji, które pozwolą Ci pewnie pracować z WinCC (TIA Portal).
  • Programiści
  • Inżynierowie ds. rozruchu
  • Inżynierowie ds. konfiguracji
  • Personel Służb Utrzymania Ruchu
  • Personel serwisowy
  • Operatorzy

Opis szkolenia

  • Głównie komponenty środowiska inżynierskiego TIA Portal
  • Interfejs użytkownika środowiska inżynierskiego TIA portal WinCC
  • Tworzenie nowego projektu
  • Korzystanie z funkcji konfiguracyjnych obiektów WinCC
  • Elementy edytora skryptów C oraz VB
  • Zaawansowana konfiguracja, biblioteki grafiki oraz „Faceplate”
  • System komunikatów alarmowych oraz ich archiwizacja
  • Konfiguracja systemu administracji użytkowników WinCC
  • Archiwizacja zmiennych procesowych
  • Zarządzanie Recepturami w trybie Runtime
  • Migracja projektu ze środowiska klasycznego WinCC V7.x do TIA WinCC Professional

Wstępne wymagania dla uczestnika

  • Basic knowledge of automation technology

Uwagi

  • WinCC (TIA Portal) is divided generally into the machine-level area and SCADA systems.
  • In this course, you will work with the SIMATIC WinCC Comfort and SIMATIC WinCC Advanced (both products are based on the TIA Portal). In the course, you will work with a Comfort Panel and a Runtime Advanced PC single-user system that communicates with a SIMATIC S7-1500.
  • For SIMATIC WinCC Professional (SCADA system software based on TIA Portal), we offer the course TIA-WCCS.
  • For SIMATIC WinCC V7.x (SCADA system), we offer the system course ST-BWINCCS as well as the advanced course ST-WINOND.
  • For additional courses on SIMATIC WinCC V7.x, visit our Learning Path "SIMATIC WinCC V7.x".

Cena

Cena netto: 2 700 PLN

Downloads

Kontakt